XA5級訊號分析儀,50 GHz

N9030B PXA 訊號分析儀提供 2 Hz 至 50 GHz 的頻率範圍,以及高達 510 MHz 的分析頻寬,可協助您加速創新。

產品影像
  • DANL @1 GHz

    -166 dBm

  • Maximum analysis bandwidth

    510 MHz

  • Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)

    -136 dBc/Hz

  • Maximum frequency

    50 GHz

  • Real Time Spectrum Analysis

    Yes

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

具備信號分析的標籤效能

PXA 訊號分析儀非常適合用於航太與國防以及商業無線通訊領域,以支援要求高效能的研發應用。

PXA 可在更寬的頻寬中分析訊號,並可降低量測不確定性,同時還能以雜訊底線延伸功能(NFE)功能,揭露先前隱而未現的訊號。 PXA 提供齊備的量測應用軟體和解調功能,另亦提供即時頻譜分析升級選項,讓您能輕鬆分析複雜的訊號。

  • 利用 2 Hz 至 50 GHz 的寬廣頻率範圍,以及高達 510 MHz 的分析頻寬,進行更完整的分析
  • 以高達 75 dB 的無雜波動態範圍(SFDR)查看大信號中的小信號
  • 使用是德科技智慧型混頻器,將頻率延伸至 110 GHz
  • 以頻寬高達 255 MHz 的無間隙串流,記錄、分析並模擬真實情境
  • 使用選配的即時頻譜分析功能擷取暫態或間歇性信號
  • 提供抽取式固態硬碟以及其他選配功能,以因應嚴格的資料安全要求
Keysight 保固標誌