デジタルプリディストーションワークフローの開発と検証方法

ベクトルトランシーバー
+ ベクトル・トランシーバー

デジタルプリディストーション検証の開発

帯域幅、出力電力、およびリニアリティの要求が上昇し続ける中、トランスミッタチームには、デジタルプリディストーション(DPD)ワークフローを構築および検証するための実用的な方法が必要です。マルチバンド・ベクタ・トランシーバ・ソリューションは、歪みを特徴付け、補正前後の動作を比較し、線形化の有効性を検証し、開発、設計検証、製造の間で結果を相関させるための、繰り返し可能な広帯域RF測定を提供します。

計測器用コンパクトPCI拡張(PXI)ベースのアーキテクチャは、最大1.2 GHzの帯域幅と時間同期マルチ入力マルチ出力(MIMO)を備えた、2チャンネルまたは4チャンネル構成での非シグナリング周波数範囲1(FR1)および高中間周波数(IF)測定をサポートします。エンジニアは、プリディストーションの前後のトランスミッタ動作をキャプチャし、スペクトル再成長を比較し、デジタルプリディストーション(DPD)のリニアリティを検証できます。

デジタルプリディストーションワークフローソリューション

マルチバンド・ベクタ・トランシーバ・ソリューションは、広帯域トランスミッタの特性評価のための、コンパクトでスケーラブルなMIMOテストアプローチにより、デジタルプリディストーション・ワークフローの開発と検証をサポートします。スペクトル再成長や変調挙動を観測するために使用されるRF測定と、繰り返し可能な信号生成および解析を組み合わせることで、エンジニアはプリディストーションが意図したとおりにリニアリティを改善しているかどうかを評価できます。共通のソフトウェア環境により、アルゴリズム開発からハードウェア検証への移行を効率化でき、柔軟なマルチチャンネル・アーキテクチャにより、検証段階間での効率的な相関付けがサポートされます。このアプローチにより、チームは迅速なトラブルシューティング、線形化結果に対する信頼性の向上、およびリリース前のマルチバンド・トランスミッタ性能検証時の労力削減を実現できます。

デジタルプリディストーション・ワークフロー・ソリューションのブロック図を見る

デジタルプリディストーションワークフローの開発と検証方法のブロック図

デジタルプリディストーション・ワークフロー・ソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?