디지털 사전 왜곡 워크플로우 개발 및 검증 방법

벡터 트랜시버
+ 벡터 트랜시버

디지털 프리디스토션 검증 개발

대역폭, 출력 전력 및 선형성에 대한 요구가 계속 증가함에 따라 송신기 팀에는 디지털 프리디스토션 워크플로를 구축하고 검증할 수 있는 실용적인 방법이 필요합니다. 멀티밴드 벡터 트랜시버 솔루션은 반복 가능한 광대역 RF 측정을 제공하여 왜곡을 특성화하고, 보정 전후 동작을 비교하며, 선형화 유효성을 검증하고, 개발, 설계 검증, 제조 전반에 걸쳐 결과를 상관시킬 수 있습니다.

PXI(PCI extensions for Instrumentation) 기반의 컴팩트한 아키텍처는 최대 1.2 GHz 대역폭 및 타이밍이 지정된 MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)를 갖춘 2채널 또는 4채널 구성에서 비시그널링 FR1(Frequency Range 1) 및 고중간 주파수(IF) 측정을 지원합니다. 엔지니어는 프리디스토션 전후의 송신기 동작을 캡처하고, 스펙트럼 재성장을 비교하며, DPD(Digital Predistortion) 선형성을 검증할 수 있습니다.

디지털 사전 왜곡 워크플로우 솔루션

다중 대역 벡터 트랜시버 솔루션은 광대역 송신기 특성화를 위한 컴팩트하고 확장 가능한 MIMO 테스트 접근 방식으로 디지털 사전 왜곡 워크플로 개발 및 검증을 지원합니다. 반복 가능한 신호 생성 및 분석과 스펙트럼 재성장 및 변조 거동을 관찰하는 데 사용되는 RF 측정을 결합하여, 엔지니어는 사전 왜곡이 의도한 대로 선형성을 개선하고 있는지 평가할 수 있습니다. 공통 소프트웨어 환경은 알고리즘 개발에서 하드웨어 검증으로의 전환을 간소화하는 데 도움이 되며, 유연한 다채널 아키텍처는 검증 단계 간의 효율적인 상관관계를 지원합니다. 이 접근 방식은 팀이 더 빠르게 문제를 해결하고, 선형화 결과에 대한 신뢰도를 높이며, 출시 전에 다중 대역 송신기 성능을 검증할 때 노력을 줄이는 데 도움이 됩니다.

디지털 사전 왜곡 워크플로 솔루션 블록 다이어그램 보기

디지털 사전 왜곡 워크플로 블록 다이어그램 개발 및 검증 방법

디지털 사전 왜곡 워크플로 솔루션 Shape 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

디지털 사전 왜곡 워크플로 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?