Wie man digitale Vorverzerrungs-Workflows entwickelt und verifiziert

Vektor-Transceiver
+ Vektor-Transceiver

Entwicklung der digitalen Vorverzerrungsverifizierung

Senderteams benötigen eine praktische Methode zum Aufbau und zur Validierung digitaler Vorverzerrungs-Workflows, da die Anforderungen an Bandbreite, Ausgangsleistung und Linearität stetig steigen. Multiband-Vektor-Transceiver-Lösungen ermöglichen reproduzierbare Breitband-HF-Messungen zur Charakterisierung von Verzerrungen, zum Vergleich des Verhaltens vor und nach der Korrektur, zur Überprüfung der Linearisierungseffektivität und zur Korrelation der Ergebnisse in Entwicklung, Designverifizierung und Fertigung.

Eine kompakte Architektur auf Basis von PCI-Erweiterungen für Instrumentierung (PXI) unterstützt Messungen im nicht-signalgebenden Frequenzbereich 1 (FR1) und im hohen Zwischenfrequenzbereich (ZF) in Zwei- oder Vierkanalkonfigurationen mit bis zu 1,2 GHz Bandbreite und zeitgesteuertem MIMO (Multiple-Input Multiple-Output). Ingenieure können das Senderverhalten vor und nach der Vorverzerrung erfassen, das spektrale Wiederanwachsen vergleichen und die Linearität der digitalen Vorverzerrung (DPD) überprüfen.

Workflow-Lösung für digitale Vorverzerrung

Multiband-Vektor-Transceiver-Lösungen unterstützen die Entwicklung und Verifizierung digitaler Vorverzerrungs-Workflows mit einem kompakten, skalierbaren MIMO-Testansatz zur Charakterisierung von Breitbandsendern. Durch die Kombination von reproduzierbarer Signalgenerierung und -analyse mit HF-Messungen zur Beobachtung des spektralen Wiederanstiegs und des Modulationsverhaltens können Ingenieure beurteilen, ob die Vorverzerrung die Linearität wie gewünscht verbessert. Eine gemeinsame Softwareumgebung vereinfacht den Übergang von der Algorithmenentwicklung zur Hardwareverifizierung, während die flexible Mehrkanalarchitektur eine effiziente Korrelation zwischen den Validierungsphasen ermöglicht. Dieser Ansatz hilft Teams, Fehler schneller zu beheben, das Vertrauen in die Linearisierungsergebnisse zu stärken und den Aufwand bei der Validierung der Multiband-Senderleistung vor der Markteinführung zu reduzieren.

Siehe Blockdiagramm der Workflow-Lösung für digitale Vorverzerrung.

Blockdiagramm zur Entwicklung und Überprüfung von Workflows für digitale Vorverzerrung

Entdecken Sie Produkte für unsere Workflow-Lösung zur digitalen Vorverzerrung Shape

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für digitale Vorverzerrungs-Workflows

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?