Cómo desarrollar y verificar flujos de trabajo de predistorsión digital

Transceptores vectoriales
+ Transceptores vectoriales

Desarrollo de un sistema de verificación de la predistorsión digital

Los equipos de desarrollo de transmisores necesitan una forma práctica de crear y validar flujos de trabajo de predistorsión digital, ya que las exigencias en cuanto a ancho de banda, potencia de salida y linealidad no dejan de aumentar. Las soluciones de transceptores vectoriales multibanda proporcionan mediciones de RF de banda ancha repetibles que permiten caracterizar la distorsión, comparar el comportamiento antes y después de la corrección, verificar la eficacia de la linealización y correlacionar los resultados entre las fases de desarrollo, verificación del diseño y fabricación.

Una arquitectura basada en PCI Extensiones para Instrumentación (PXI) permite realizar mediciones en el rango de frecuencias sin señal (FR1) y en la frecuencia intermedia alta (IF) en configuraciones de dos o cuatro canales, con un ancho de banda de hasta 1,2 GHz y tecnología MIMO (múltiples entradas, múltiples salidas) sincronizada. Los ingenieros pueden capturar el comportamiento del transmisor antes y después de la predistorsión, comparar el rebrote espectral y verificar la linealidad de la predistorsión digital (DPD).

Solución de flujo de trabajo para la predistorsión digital

Las soluciones de transceptores vectoriales multibanda facilitan el desarrollo y la verificación de flujos de trabajo de predistorsión digital mediante un enfoque de pruebas MIMO compacto y escalable para la caracterización de transmisores de banda ancha. Al combinar la generación y el análisis repetibles de señales con mediciones de RF utilizadas para observar la regeneración espectral y el comportamiento de la modulación, los ingenieros pueden evaluar si la predistorsión está mejorando la linealidad tal y como se pretendía. Un entorno de software común ayuda a agilizar el paso del desarrollo de algoritmos a la verificación del hardware, mientras que la arquitectura multicanal flexible permite una correlación eficiente entre las distintas fases de validación. Este enfoque ayuda a los equipos a resolver problemas más rápidamente, a mejorar la confianza en los resultados de linealización y a reducir el esfuerzo necesario para validar el rendimiento de los transmisores multibanda antes de su lanzamiento.

Consulte el diagrama de bloques de la solución de flujo de trabajo de predistorsión digital

Cómo desarrollar y verificar flujos de trabajo de predistorsión digital: diagrama de bloques

Descubre los productos de nuestra solución de flujo de trabajo de predistorsión digital «Shape»

Descubra recursos e información

Recursos adicionales para los flujos de trabajo de predistorsión digital

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?