Como desenvolver e verificar fluxos de trabalho de pré-distorção digital

Transceptores vetoriais
+ Transceptores vetoriais

Desenvolver verificação de pré-distorção digital

À medida que as demandas por largura de banda, potência de saída e linearidade continuam a aumentar, as equipes de transmissão precisam de uma maneira prática de construir e validar fluxos de trabalho de pré-distorção digital. As soluções de transceptores vetoriais multibanda fornecem medições de RF de banda larga repetíveis para caracterizar a distorção, comparar o comportamento antes e depois da correção, verificar a eficácia da linearização e correlacionar os resultados entre o desenvolvimento, a verificação do projeto e a fabricação.

Uma arquitetura compacta baseada em PXI (PCI Extensions for Instrumentation) suporta medições na faixa de frequência não sinalizadora FR1 (faixa de frequência 1) e em frequência intermediária alta (IF) em configurações de dois ou quatro canais com largura de banda de até 1,2 GHz e MIMO (múltiplas entradas e múltiplas saídas) temporizado. Os engenheiros podem capturar o comportamento do transmissor antes e depois da pré-distorção, comparar o crescimento espectral e verificar a linearidade da pré-distorção digital (DPD).

Solução de fluxo de trabalho de pré-distorção digital

As soluções de transceptores vetoriais multibanda suportam o desenvolvimento e a verificação de fluxos de trabalho de pré-distorção digital com uma abordagem de teste MIMO compacta e escalável para a caracterização de transmissores de banda larga. Ao combinar a geração e análise de sinais repetíveis com medições de RF usadas para observar o crescimento espectral e o comportamento da modulação, os engenheiros podem avaliar se a pré-distorção está melhorando a linearidade conforme o esperado. Um ambiente de software comum ajuda a agilizar a transição do desenvolvimento do algoritmo para a verificação do hardware, enquanto a arquitetura multicanal flexível suporta uma correlação eficiente entre as etapas de validação. Essa abordagem ajuda as equipes a solucionar problemas mais rapidamente, aumentar a confiança nos resultados da linearização e reduzir o esforço na validação do desempenho do transmissor multibanda antes do lançamento.

Veja o diagrama de blocos da solução de fluxo de trabalho de pré-distorção digital.

Como desenvolver e verificar fluxos de trabalho de pré-distorção digital - Diagrama de blocos

Explore os produtos da nossa solução de fluxo de trabalho de pré-distorção digital Shape.

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para fluxos de trabalho de pré-distorção digital

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?