Como testar o ângulo de chegada de dispositivos UWB

Analisador de sinais
+ Analisador de sinais

Validação de dispositivos UWB usando medições precisas de tempo

A validação de dispositivos de banda ultralarga (UWB) requer a geração e a análise de sinais de banda larga para confirmar seus recursos de transmissão e recepção. O cálculo preciso do ângulo de chegada do sinal (AoA) garante o funcionamento adequado dos aplicativos que dependem de um posicionamento preciso. A medição do AoA valida que o dispositivo em teste (DUT) informa a direção correta da fonte do sinal. Como está relacionado à posição do nó de destino, cada ângulo se traduz em uma diferença de tempo entre a chegada dos sinais às antenas da matriz.

Para validar o AoA da frequência de pulso de alta taxa do dispositivo UWB, os engenheiros devem empregar uma linha de atraso de alta precisão para simular o atraso de propagação em um dos canais de teste. Eles podem realizar medições de AoA usando uma solução conectada à RF ou um ambiente de teste over-the-air (OTA), que requer uma câmara de teste OTA. O sistema de teste requer um transceptor vetorial e um software de geração e análise de sinais.

Solução de teste UWB AoA

A validação de dispositivos UWB requer medições como desempenho de RF PHY, AoA e tempo de voo. A medição de AoA verifica se o DUT mede o ângulo do sinal corretamente com base na diferença de fase para garantir um posicionamento preciso. A solução de teste automatizado da Keysight consiste no transceptor vetorial M9415A VXT PXI, na análise de sinal vetorial PathWave, no aplicativo de medição X-Series e na geração de sinal PathWave. A solução permite que os engenheiros de projeto realizem uma série de medições UWB, incluindo análise de frequência, tempo e domínio de amplitude, bem como caracterização de antena e testes em nível de sistema. A solução de teste usa uma abordagem OTA avançada para mapear o AoA usando sua plataforma de transceptor VXT de uso geral.

Veja a demonstração do teste UWB AoA

Explore os produtos em nossa solução de teste UWB AoA

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?