Wie testet man den Einfallswinkel von UWB-Geräten?

Signal-Analysator
+ Signal-Analysator

Validierung von UWB-Geräten durch präzise Zeitmessungen

Die Validierung von Ultra-Wideband-Geräten (UWB) erfordert die Erzeugung und Analyse von Breitbandsignalen, um deren Sende- und Empfangseigenschaften zu bestätigen. Die genaue Berechnung des Signalankunftswinkels (Angle of Arrival, AoA) stellt die einwandfreie Funktion von Anwendungen sicher, die auf präzise Positionierung angewiesen sind. Die AoA-Messung bestätigt, dass der Prüfling (DUT) die korrekte Richtung der Signalquelle meldet. In Bezug auf die Position des Zielknotens übersetzt sich jeder Winkel in eine Zeitdifferenz zwischen der Ankunft der Signale an den Antennen-Arrays.

Um das AoA der hochfrequenten Impulse des UWB-Geräts zu validieren, müssen die Ingenieure eine hochpräzise Verzögerungsleitung verwenden, um die Ausbreitungsverzögerung in einem der Testkanäle zu simulieren. Sie können AoA-Messungen entweder mit einer RF-verbundenen Lösung oder einer Over-the-Air (OTA)-Testumgebung durchführen, wofür eine OTA-Testkammer erforderlich ist. Das Testsystem erfordert einen Vektor-Transceiver und eine Software zur Signalerzeugung und -analyse.

UWB AoA-Testlösung

Die Validierung von UWB-Geräten erfordert Messungen wie PHY RF-Leistung, AoA und Flugzeit. Die AoA-Messung verifiziert, dass der Prüfling den Signalwinkel basierend auf der Phasendifferenz korrekt misst, um eine genaue Positionierung zu gewährleisten. Die automatisierte Testlösung von Keysight besteht aus dem M9415A VXT PXI-Vektor-Transceiver, der PathWave-Vektorsignalanalyse, der X-Series-Messanwendung und der PathWave-Signalerzeugung. Mit dieser Lösung können Entwicklungsingenieure eine Reihe von UWB-Messungen durchführen, darunter Frequenz-, Zeit- und Amplitudenbereichsanalysen sowie Antennencharakterisierung und Tests auf Systemebene. Die Testlösung verwendet einen fortschrittlichen OTA-Ansatz zur Abbildung der AoA unter Verwendung der universellen VXT-Transceiver-Plattform.

Siehe Demo von UWB AoA-Tests

Entdecken Sie die Produkte in unserer UWB AoA Testlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?