お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
E7770A 共通インタフェースユニット
6 GHz未満から高IF(最大14.3 GHz)まで周波数カバレージの拡張をサポート
主な特長
キーサイトE7770A共通インタフェースユニット(CIU)は、6 GHz未満のアップリンクまたはダウンリンクRF信号を6~12 GHzあるいは7.7~14.5 GHzのIF信号にアップまたはダウンコンバートすることにより、被試験デバイス(DUT)に双方向の中間周波数(IF)インタフェースを提供します。 このソリューションにより、5Gリモート無線ヘッド(RRH)用のキーサイトM1740Aミリ波(mmWave)トランシーバーへの制御、電力、局部発振器の周波数入力が得られます。 アップ/ダウンコンバーターおよびRRHコントローラとして、CIUは、6 GHz未満から高IFおよびミリ波帯域への周波数カバレージの拡張をサポートします。
CIUは、キーサイトの5Gソリューションに広く使われる主要コンポーネントです。 これらのソリューションは、5Gチップセット、デバイス、基地局のトランシーバー(Tx)およびレシーバ(Rx)の性能を検証するために必要な信号および解析機能を提供します。
デバイスワークフロー全体のさまざまなテストケース用に設計されたチャンバーで、無線(OTA)でのDUTの性能を迅速に検証します
主な仕様
Aggregated NR Bandwidth
1400 MHz
帯域幅オプション
800 MHz
1400 MHz
周波数レンジ
6 GHz to 12 GHz
7.7 GHz to 14.3 GHz
Maximum bandwidth
1400 MHz
Number of RF Ports
16
Technology
5G NR
WLAN
Aggregated NR Bandwidth
帯域幅オプション
周波数レンジ
Maximum bandwidth
Number of RF Ports
Technology
1400 MHz
800 MHz
1400 MHz
6 GHz to 12 GHz
7.7 GHz to 14.3 GHz
1400 MHz
16
5G NR
WLAN
さらに表示
Aggregated NR Bandwidth:
1400 MHz
帯域幅オプション:
800 MHz
1400 MHz
周波数レンジ:
6 GHz to 12 GHz
7.7 GHz to 14.3 GHz
Maximum bandwidth:
1400 MHz
Number of RF Ports:
16
Technology:
5G NR
WLAN
注目のリソース
関連製品とソリューション
ご要望、ご質問はございませんか。