這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
Keysight E7770A 通用介面單元(CIU)提供可連接至待測裝置的雙向中頻(IF)介面,以便將 sub-6 GHz 上行鏈路或下行鏈路射頻信號,升頻或降頻為 6 至 12 GHz ,或 7.7 至 14.5 GHz 中頻信號。 此解決方案可為用於 5G 遠端射頻收發模組(RRH)的 Keysight M1740A 毫米波(mmWave)收發器,提供控制、電源和本地振盪器頻率輸入。 作為升頻/降頻器和 RRH 控制器,CIU 支援將頻率範圍從 sub 6GHz 延展到高中頻和毫米波頻段。
CIU 是 Keysight 5G 系列解決方案的關鍵元件。 這些解決方案提供驗證 5G 晶片、裝置和基地台的發射器(Tx)和接收器(Rx)性能所需的激發和分析功能。
使用者可利用專為裝置工作流程中不同測試場景而設計的暗室,快速驗證待測物的空中傳輸(OTA)性能。
主要技術規格
Aggregated NR Bandwidth
1400 MHz
Bandwidth options
800 MHz
1400 MHz
Frequency range
6 GHz to 12 GHz
7.7 GHz to 14.3 GHz
Maximum bandwidth
1400 MHz
Number of RF Ports
16
Technology
5G NR
WLAN
Aggregated NR Bandwidth
Bandwidth options
Frequency range
Maximum bandwidth
Number of RF Ports
Technology
1400 MHz
800 MHz
1400 MHz
6 GHz to 12 GHz
7.7 GHz to 14.3 GHz
1400 MHz
16
5G NR
WLAN
查看更多
Aggregated NR Bandwidth:
1400 MHz
Bandwidth options:
800 MHz
1400 MHz
Frequency range:
6 GHz to 12 GHz
7.7 GHz to 14.3 GHz
Maximum bandwidth:
1400 MHz
Number of RF Ports:
16
Technology:
5G NR
WLAN
精選資源
相關產品與解決方案
是德科技客服中心提供您需要的協助