這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
VXT PXIe 向量收發器在 3 插槽 PXIe 模組中整合了 6 GHz 向量信號產生器和向量信號分析儀。
- 以高達 1.2 GHz 的信號產生和分析頻寬,支援 5G 先進測試需求
- 利用同級產品中最佳的射頻效能,包括輸出功率、相位雜訊和振幅準確度,獲得更大的設計驗證和生產測試邊限
- 使用與桌上型儀器相同的量測應用軟體,包括 PathWave 信號產生軟體、X 系列量測應用軟體,以及向量信號分析軟體等,支援各種不同的應用
- 可在設計驗證和生產階段,執行多通道(MIMO)和多站點測試
- 使用 S9101A 5G 多頻段向量收發器,將頻率範圍擴展到毫米波(FR2)
主要技術規格
頻率
6 GHz
1 GHz 時的 DANL
-163 dBm
類型
Vector Transceiver
頻率
1 GHz 時的 DANL
類型
6 GHz
-163 dBm
Vector Transceiver
查看更多
頻寬選項:
300 MHz
600 MHz
1.2 GHz
Baseband Generator Memory Size:
256MSa, 512MSa
1 GHz 時的 DANL:
-163 dBm
Form Factor:
PXI Module
頻率:
6 GHz
頻率選項:
6 GHz
Generator/Analyzer Bandwidth:
1.2 GHz
1 GHz 時的諧波:
<-44 dBc
Max. Bandwidth:
1.2 GHz
Maximum Bandwidth:
1.2 GHz
最高頻率:
6 GHz
模組類型:
Vector Transceiver
1 GHz時的非諧波:
<-75 dBc
1 GHz時的輸出功率:
-120 dBm to +20 dBm
效能等級:
◆◆◆◆◇◇
Platform:
PXIe
Slots:
3
類型:
Vector Transceiver
波形播放記憶體:
512 MSa
X 系列量測應用軟體 — 大幅簡化量測並提供可重複的結果
立即下載 X 系列量測應用軟體,深入洞察行動通訊、無線,以及航太與國防裝置和設計的效能。
- 藉由執行全方位量測,從參數量測到最新無線標準相符性量測(包括 5G NR、LTE 和 WLAN),深入洞察裝置效能
- 高度整合的應用軟體,可協助您在設計、驗證和生產過程中,輕鬆執行一致的量測,進而加速完成設計
- 利用嵌入於軟體的量測專業知識,更快掌握信號和裝置效能
- 利用可轉移授權,讓多台儀器共享相同的應用軟體
PathWave 信號產生軟體
此信號產生軟體提供適用於各種通用和基於標準的信號。這些信號經過是德科技驗證,具有最佳的效能。 您可輕鬆修改信號,以滿足您的需求,或快速產生客製化參考信號,以便測試各種裝置。
- 完整的 PC 版軟體,方便您靈活地產生信號
- 適用於行動通訊網路、無線網路、航太與國防、廣播,以及一般應用
- 支援各種信號產生硬體
您對 M9411A 感興趣嗎?
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助