Expert Signalanalysator
+ Expert Signalanalysator

Schnelle Breitband-Fehlervektormagnitudenmessung (EVM)

Für eine schnelle Messung der Fehlervektormagnitude ist die Erfassung breitbandiger, modulierter Signale mit ausreichender Bandbreite sowie die Anwendung präziser Demodulations- und Signalverarbeitungsverfahren erforderlich. Dies umfasst die Konfiguration eines Signalanalysators für die Vektorsignalanalyse, die Auswahl geeigneter Analysebandbreite, Referenzpegel und Abtastrate sowie die Sicherstellung einer korrekten Triggerung und zeitlichen Ausrichtung auf das zu messende Signal. Parameter wie Filterbandbreite, Symbolratenkonfiguration und Referenzsignaldefinition müssen sorgfältig eingestellt werden, um eine genaue Demodulation zu gewährleisten und Messfehler zu minimieren.

Der Messprozess berechnet den EVM-Wert durch Vergleich der gemessenen Signalkonstellation mit einer idealen Referenz und quantifiziert so die Modulationsgenauigkeit über Zeit und Frequenz. Faktoren wie Phasenrauschen, Frequenzfehler, IQ-Imbalance (Phasen- und Quadratur-Imbalance) und Grundrauschen beeinflussen den gemessenen EVM-Wert direkt. Techniken wie Entzerrung, Mittelwertbildung und Zeitgating helfen, Störungen zu isolieren und die Messstabilität zu verbessern. Schnelle Datenerfassung und -verarbeitung ermöglichen rasche EVM-Aktualisierungen und somit eine effiziente Charakterisierung der Modulationsqualität und des dynamischen Signalverhaltens in Breitband-Kommunikationssystemen.

Schnelle Breitband-EVM-Messlösung

Für schnelle und präzise EVM-Messungen ist die Erfassung breitbandig modulierter Signale und deren effiziente Verarbeitung ohne Qualitätsverlust erforderlich. Keysight SA6210A Expert Signal Analyzer unterstützt dies durch eine große Analysebandbreite, schnelle Verarbeitungskapazitäten und einen hohen Dynamikbereich für eine präzise Modulationsanalyse. Die Vektorsignalanalyse ermöglicht eine schnelle Demodulation und Echtzeitberechnung von EVM-Metriken, während optimierte Erfassungs- und Verarbeitungspipelines die Messlatenz reduzieren. Advanced Signalverarbeitungsfunktionen wie Entzerrung, Filterung und Mittelwertbildung verbessern die Messgenauigkeit bei Rauschen und Störungen. Diese Funktionen ermöglichen es Ingenieuren, die Modulationsqualität schnell zu beurteilen, Signalstörungen zu erkennen und Breitband-Kommunikationssysteme wiederholbar zu validieren.

Sehen Sie sich die Demonstration der schnellen Breitband-EVM-Messlösung an

Entdecken Sie Produkte für unsere schnelle Breitband-EVM-Messlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?