EVM을 빠르고 정확하게 측정하는 방법

전문 신호 분석기
+ Expert 신호 분석기

Fast Wideband Error Vector Magnitude (EVM) Measurement

Fast error vector magnitude measurement requires capturing wideband modulated signals with sufficient bandwidth and applying precise demodulation and signal processing techniques. This includes configuring a signal analyzer for vector signal analysis, selecting appropriate analysis bandwidth, reference level, and sampling rate, and ensuring proper triggering and time alignment with the signal under test. Parameters such as filter bandwidth, symbol rate configuration, and reference signal definition must be carefully set to ensure accurate demodulation and minimize measurement errors.

The measurement process computes EVM by comparing the measured signal constellation to an ideal reference, quantifying modulation accuracy across time and frequency. Factors such as phase noise, frequency error, IQ imbalance (in-phase and quadrature imbalance), and noise floor directly influence the measured EVM. Techniques including equalization, averaging, and time gating help isolate impairments and improve measurement stability. Fast acquisition and processing enable rapid EVM updates, allowing efficient characterization of modulation quality and dynamic signal behavior in wideband communication systems.

고속 광대역 EVM 측정 솔루션

빠르고 정확한 EVM 측정 수행에는 측정 충실도를 희생하지 않고 광대역 변조 신호를 포착하고 효율적으로 처리하는 작업이 필요합니다. 키사이트 SA6210A Expert 신호 분석기는 넓은 분석 대역폭, 빠른 처리 기능, 정밀한 변조 분석을 위한 높은 동적 범위를 제공하여 이를 지원합니다. 벡터 신호 분석 기능은 빠른 복조 및 EVM 메트릭의 실시간 계산을 가능하게 하며, 최적화된 수집 및 처리 파이프라인은 측정 지연을 줄입니다. 등화, 필터링, 평균화와 같은 고급 신호 처리 기능은 노이즈와 왜곡이 있는 환경에서 측정 정확도를 향상시킵니다. 이러한 기능을 통해 엔지니어가 변조 품질을 신속하게 평가하고, 신호 왜곡을 감지하며, 광대역 통신 시스템의 반복 가능한 검증을 수행할 수 있습니다.

고속 광대역 EVM 측정 솔루션 시연 보기

Explore Products for Our Fast Wideband EVM Measurement Solution

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?