5G New Radio Frequenzbereich 2 Fehlervetormagnitude validieren

5G Multiband-Vektor-Transceiver
+ 5G Multiband-Vektor-Transceiver

Fehlervetormagnitude des Frequenzbereich 2 Senders messen

Die Validierung der Fehlervetormagnitude (EVM) des 5G New Radio (NR) Frequenzbereich 2 (FR2) Senders erfordert eine Breitband-Wellenformgenerierung, Millimeterwellen-Frequenzumwandlung, kalibrierte Empfangsanalyse und einen reproduzierbaren Pfad zwischen dem Prüfling und dem Messempfänger. Der Aufbau misst die Modulationsqualität über die belegte Kanalbandbreite und gewährleistet dabei Pegelgenauigkeit, Timing-Ausrichtung und Kanalbedingungen für eine reproduzierbare Evaluierung des Next-Generation Node B (gNB) Senders.

Der Test generiert oder erfasst eine 5G NR Downlink-Wellenform, leitet das Signal durch den FR2-Sendezweig und demoduliert das empfangene Signal zur Berechnung der EVM. Ingenieure können den Effektivwert und Spitzenwert der Fehlervetormagnitude, das Ressourcenblockverhalten, die Konstellationsqualität und das Nachbarkanalleistungsverhältnis (ACLR) überprüfen, um Senderbeeinträchtigungen in leitungsgebundenen oder Over-the-Air (OTA)-Konfigurationen zu identifizieren.

Lösung zur Validierung der Fehlervetormagnitude des Frequenzbereich 2 Senders

Um die Sender-EVM zu validieren, generieren oder erfassen Sie eine 5G-NR-Wellenform, leiten diese durch den FR2-mmWave-Pfad und demodulieren das empfangene Signal mit einer kalibrierten Vektorsignalanalyse. Die Lösung verwendet einen Keysight Multi-Band Vector Transceiver für das Testen von FR1- und FR2-Basisstationen und unterstützt die Erzeugung und Analyse von Breitbandsignalen für die gNB- und Small-Cell-Validierung. Sie unterstützt EVM- und ACLR-Messungen mit einer OTA-fähigen Architektur für mmWave-Testaufbauten.

Blockdiagramm der Lösung zur Validierung der Fehlervetormagnitude des Frequenzbereich 2 anzeigen

5G New Radio FR2 Fehlervetormagnitude Blockdiagramm validieren

Produkte unserer Lösung zur Validierung der Fehlervetormagnitude des Frequenzbereich 2 entdecken

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Validierung der Fehlervetormagnitude des Frequenzbereich 2

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?