Como validar a magnitude do vetor de erro da faixa de frequência 2 do 5G New Radio

Transceptor vetorial multibanda 5G
+ Transceptor vetorial multibanda 5G

Faixa de frequência de medição 2: Magnitude do vetor de erro do transmissor

A validação da magnitude do vetor de erro (EVM) do transmissor da faixa de frequência 2 (FR2) do New Radio (NR) 5G requer geração de formas de onda de banda larga, conversão de frequência em ondas milimétricas, análise de recepção calibrada e um caminho repetível entre o dispositivo em teste e o receptor de medição. A configuração mede a qualidade da modulação em toda a largura de banda do canal ocupado, mantendo a precisão de nível, o alinhamento de temporização e as condições do canal para uma avaliação repetível do transmissor do Node B de próxima geração (gNB).

O teste gera ou captura uma forma de onda de downlink 5G NR, encaminha o sinal pelo caminho de transmissão FR2 e demodula o sinal recebido para calcular o EVM. Os engenheiros podem analisar a média quadrática e a magnitude de pico do vetor de erro, o comportamento dos blocos de recursos, a qualidade da constelação e a taxa de vazamento para canais adjacentes (ACLR) para identificar deficiências no transmissor em configurações conduzidas ou sem fio (OTA).

Validação da solução para a magnitude do vetor de erro do transmissor na faixa de frequência 2

Para validar o EVM do transmissor, gere ou capture uma forma de onda 5G NR, encaminhe-a pelo caminho FR2 de ondas milimétricas e demodule o sinal recebido por meio de análise de sinal vetorial calibrada. A solução utiliza um transceptor vetorial multibanda da Keysight para testes de estações base FR1 e FR2, oferecendo suporte à geração e análise de sinais de banda larga para validação de gNB e small cells. Ela suporta medições de EVM e ACLR com uma arquitetura pronta para OTA (Over-the-Air) para configurações de teste de mmWave.

Veja o diagrama de blocos da solução para a magnitude do vetor de erro na validação da faixa de frequência 2

Como validar o diagrama de blocos da magnitude do vetor de erro do FR2 do 5G New Radio

Conheça os produtos da nossa solução para a magnitude do vetor de erro na faixa de frequência 2 do Validate

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?