Como testar pequenas células 5G multibanda

Transceptor vetorial multibanda 5G
+ Transceptor vetorial multibanda 5G

Validar a RF de Small Cell

Os testes de small cells do New Radio (NR) 5G multibanda exigem a geração e a análise de sinais nas bandas operacionais da Faixa de Frequência 1 (FR1) e da Faixa de Frequência 2 (FR2), com medições da qualidade da modulação do transmissor, do vazamento espectral, da potência de saída e da largura de banda ocupada. A configuração deve suportar caminhos conduzidos e por via aérea, calibração repetível e largura de banda suficiente para avaliar a agregação de portadoras e o comportamento dos canais de banda larga.

O teste estimula o transmissor de célula pequena com uma forma de onda 5G NR definida, captura a saída de radiofrequência resultante e demodula o sinal para medir a magnitude do vetor de erro (EVM) e a taxa de vazamento para canais adjacentes (ACLR). Os engenheiros podem comparar os resultados entre bandas, larguras de banda, níveis de potência e configurações de feixe ou antena para identificar falhas no rádio, no trajeto de ondas milimétricas ou na configuração do teste.

Solução de Small Cell Multibanda para Testes

Para testar o desempenho de pequenas células multibanda, comece configurando o dispositivo em teste para as bandas 5G NR alvo e gerando a forma de onda necessária. O Transceptor Vetorial Multibanda da Keysight oferece suporte a essa abordagem com testes compactos e escaláveis de estações base nos caminhos de sinal FR1 e FR2. Ele permite a validação de estações base de células pequenas e de ondas milimétricas (mmWave), incluindo requisitos de testes over-the-air, agregação de portadoras, larguras de banda amplas e a complexidade de sistemas MIMO (Multiple-Input/Multiple-Output) em grande escala.

Veja o diagrama de blocos da solução de teste para small cells multibanda

Como testar o diagrama de blocos de small cells 5G multibanda

Conheça os produtos da nossa solução de small cells multibanda em fase de teste

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?