Testen von Multiband-5G-Small-Cells

5G Multiband-Vektor-Transceiver
+ 5G Multiband-Vektor-Transceiver

Validierung der Small-Cell-HF

Multiband-5G-New-Radio-(NR)-Small-Cell-Tests erfordern Signalerzeugung und -analyse über die Betriebsbänder des Frequenzbereichs 1 (FR1) und des Frequenzbereichs 2 (FR2), mit Messungen der Sendermodulationsqualität, spektralen Leckage, Ausgangsleistung und belegten Bandbreite. Der Aufbau muss leitungsgebundene und Over-the-Air-Pfade, wiederholbare Kalibrierung und ausreichende Bandbreite zur Bewertung von Carrier Aggregation und Breitbandkanalverhalten unterstützen.

Der Test stimuliert den Small-Cell-Sender mit einer definierten 5G-NR-Wellenform, erfasst die resultierende Hochfrequenzausgabe und demoduliert das Signal, um die Fehlervetormagnitude (EVM) und das Nachbarkanalleistungsverhältnis (ACLR) zu messen. Ingenieure können Ergebnisse über Bänder, Bandbreiten, Leistungspegel und Strahl- oder Antennenkonfigurationen hinweg vergleichen, um Beeinträchtigungen im Funkgerät, im mmWave-Pfad oder im Testaufbau zu isolieren.

Multiband-Small-Cell-Testlösung

Um die Leistung von Multiband-Small-Cells zu testen, konfigurieren Sie zunächst den Prüfling für die Ziel-5G-NR-Bänder und erzeugen die erforderliche Wellenform. Der Keysight Multi-Band Vector Transceiver unterstützt diesen Ansatz mit kompakten, skalierbaren Basisstationstests über FR1- und FR2-Signalpfade. Er ermöglicht die Validierung von Small-Cell- und mmWave-Basisstationen, einschließlich Over-the-Air-Testanforderungen, Carrier Aggregation, großen Bandbreiten und massiver Multiple-Input / Multiple-Output (MIMO)-Komplexität.

Blockdiagramm der Multiband-Small-Cell-Testlösung anzeigen

Blockdiagramm: Multiband-5G-Small-Cells testen

Produkte unserer Multiband-Small-Cell-Testlösung entdecken

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?