Wie man Signale in umkämpften HF-Umgebungen überwacht und analysiert

FieldFox Handheld-Analysator
+ FieldFox Handanalysator

Transparenz in komplexen HF-Umgebungen aufrechterhalten

Die präzise Überprüfung der Basisstations-Signalabdeckung ist unerlässlich für die zuverlässige Funktion drahtloser Kommunikationsnetze, einschließlich Mobilfunk-, BOS- und Breitbandnetzen. Schwankungen der HF-Signalstärke können durch Umwelteinflüsse wie Gelände, Gebäude und Mehrwegeausbreitung sowie durch Infrastrukturprobleme wie Antennenfehlausrichtung, Kabeldämpfung oder Hardwaredegradation verursacht werden. Diese Schwankungen können zu Funklöchern führen, die Signalqualität beeinträchtigen und Verbindungsabbrüche oder einen reduzierten Datendurchsatz zur Folge haben. Effektive Messungen der Signalabdeckung und der HF-Leistungspegel sind daher entscheidend für die Überprüfung der Netzwerkleistung und die Aufrechterhaltung der Dienstqualität.

In gemeinsamen und herstellerübergreifenden Umgebungen erschwert die eingeschränkte Interoperabilität die Missionsdurchführung zusätzlich, da sie die Kontinuität von der ersten Signalerfassung bis hin zur fortgeschrittenen Analyse und der Gewinnung von Erkenntnissen unterbricht. Die Integration der tragbaren Keysight FieldFox-Analysatoren mit der SCEPTRE-Software von 3dB-Labs begegnet diesen Herausforderungen durch einen einheitlichen, sofort einsatzbereiten Workflow. Diese Integration vereint präzise HF-Messtechnik und fortschrittliche Signalanalysefunktionen von Keysight und der SCEPTRE-Software und verbessert so die operative Agilität, die Datenkontinuität und die Umwandlung von der Datenerfassung in handlungsrelevante Erkenntnisse zur Unterstützung der Missionsziele des Kunden.

Signalüberwachung und -analyse durchführen

Der kombinierte Ansatz von Keysight und 3dB-Labs ermöglicht einen einsatzbereiten, interoperablen Workflow, der Signalerfassung, -auswertung und Informationsgewinnung in einer einheitlichen Umgebung integriert. Die robusten, tragbaren Keysight FieldFox-Handanalysatoren bieten HF-Messungen mit breitem Frequenzbereich und lückenlosem IQ-Streaming und gewährleisten so eine zuverlässige Signalerfassung auch in anspruchsvollen und umkämpften Einsatzumgebungen.

Die SCEPTRE-Software erweitert diese Fähigkeiten durch Echtzeit- und Nachmissionsspektrumanalyse, Signalerkennung und -klassifizierung in den Bereichen Kommunikation und Radar und unterstützt so sowohl taktische Bediener als auch Missionsanalysten.

Diese integrierte Lösung steigert die operative Effektivität, indem sie Lücken zwischen Datenerfassung und -analyse schließt, die Kontinuität über den gesamten Lebenszyklus des HF-Signals gewährleistet und den Übergang von Rohsignaldaten zu verwertbaren Informationen beschleunigt. Dies ermöglicht schnellere und fundiertere Entscheidungen in komplexen elektromagnetischen Umgebungen. Die kombinierte Lösung eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Einsatzumgebungen, darunter Elektronische Kampfführung (EK), Signalaufklärung (SIGINT), Aufklärung und Datenerfassung sowie TEMPEST (Tempo- und Erdbebenabwehr). 

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Validierung der Basisstationsabdeckung.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?