44 GHz

Der weltweit fortschrittlichste tragbare Signalanalysator – vollständig softwaredefiniert und mit erhöhter Sicherheit ausgestattet, um Ihre geschäftskritischen Daten bis zu 44 GHz zu schützen.

Produktbild
  • VNA capabilities

    Yes - optional

  • Maximum frequency

    44 GHz

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    120 MHz

  • Maximum analysis bandwidth

    120 MHz

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Breitbandsignale erfassen, analysieren und darauf reagieren

FieldFox bietet umfassende Funktionen für Spektrumüberwachung, Signalanalyse und -generierung, Störungssuche, Vektornetzwerkanalyse sowie Kabel- und Antennentests – entwickelt für den Einsatz sowohl im Feld als auch im Labor.

Messen Sie Signale von 9 kHz bis 44 GHz mit dem Keygit N9951D FieldFox Handheld Analyzer.

  • Durchführung von Spektrumanalysen, Vektornetzwerkanalysen, Kabel- und Antennentests, Impulserzeugung und Leistungsmessungen.
  • Erfassen Sie schwer fassbare Signale mit einer lückenlosen Echtzeit-Bandbreite von bis zu 120 MHz.
  • Stream IQ-Daten mit einer maximalen Bandbreite von 120 MHz.
  • Genaue Spektrumanalysatormessungen (±0,2 dB) ohne Aufwärmzeit durchführen.
  • Nutzen Sie den intuitiven Touchscreen für eine vereinfachte Dateiverwaltung.
  • Ein leichtes Gerät mit einem Gewicht von 3,6 kg (8 lb) in wetterfester Ausführung.

Was enthalten ist:

  • AC/DC-Adapter
  • Lokalisiertes Netzkabel
  • Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
  • Weiche Tragetasche mit Rucksack- und Schultergurten
  • Kurzanleitung