Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのハンドヘルド型スペクトラム 、FieldfoxハンドヘルドRFおよびマイクロ波アナライザモデルが含まれます。
世界最先端のハンドヘルド信号アナライザ―完全ソフトウェア定義型で、強化されたセキュリティによりミッションクリティカルなデータを最大44GHzまで保護 GHz。
VNA capabilities
Yes - optional
Maximum frequency
44 GHz
Maximum IQ streaming bandwidth
120 MHz
Maximum analysis bandwidth
120 MHz
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
広帯域信号の捕捉、解析、および対応
FieldFoxは、スペクトラムモニタリング、信号解析と生成、干渉探索、ベクトルネットワーク解析、ケーブルおよびアンテナテストに対応するオールインワン機能を提供し、フィールド環境とラボ環境の両方で性能を発揮するように設計されています。
Keygiht N9951D FieldFoxハンドヘルドアナライザを使用して、9 kHzから44 GHzまでの信号を測定します。
同梱品:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。