Analisador combinado portátil da classe FieldFox, 44 GHz

O analisador de sinais portátil mais avançado do mundo — totalmente definido por software e construído com segurança aprimorada para proteger seus dados críticos até 44 GHz.

prod_image
  • VNA capabilities

    Yes - optional

  • Maximum frequency

    44 GHz

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    120 MHz

  • Maximum analysis bandwidth

    120 MHz

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Capture, analise e aja com base em sinais de banda larga

O FieldFox oferece recursos completos para monitoramento de espectro, análise e geração de sinais, detecção de interferências, análise de rede vetorial e testes de cabos e antenas, projetado para oferecer desempenho tanto em ambientes de campo quanto em laboratório.

Meça sinais de 9 kHz a 44 GHz com o analisador portátil Keygiht N9951D FieldFox.

  • Realize análises de espectro, análises de rede vetorial, testes de cabos e antenas, geração de pulsos e medições de potência.
  • Capture sinais difíceis de detectar com largura de banda em tempo real de até 120 MHz sem intervalos.
  • Transmita dados IQ com uma largura de banda máxima de 120 MHz.
  • Faça medições precisas com o analisador de espectro (±0,2 dB) sem aquecimento.
  • Use a tela sensível ao toque intuitiva para simplificar o gerenciamento de arquivos.
  • Transporte uma unidade leve de 3,6 kg (8 lb) com design à prova de intempéries.

O que está incluído:

  • Adaptador CA/CC
  • Cabo de alimentação localizado
  • Bateria recarregável de íons de lítio
  • Bolsa de transporte macia com alças de mochila e ombro
  • Guia de referência rápida