Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight Handgerät Spektrumanalysatoren umfassen die tragbaren HF- und Mikrowellenanalysatormodelle von Fieldfox.
Keysight FieldFox Handgerät Spektrumanalysatoren Dazu gehören auch die Handanalysatoren. Sie sind vielseitig einsetzbar für HF-Feldtests und bieten umfassende Funktionen in den Bereichen Spektrumanalyse, Vektornetzwerkanalyse, Leistungsmessung und Impulserzeugung. Mit über 25 lizenzschlüsselaktivierten Softwareoptionen können Sie Ihren Analysator per Fernzugriff an Ihre Anforderungen im Feldtest anpassen. Wählen Sie eine unserer beliebtesten Konfigurationen oder stellen Sie sich Ihr individuelles Gerät zusammen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Dann schauen Sie sich die unten stehenden Ressourcen an.
Interferenzen identifizieren, Signalabdeckung überprüfen, Leistung optimieren und lückenlose IQ-Daten für Spektrumüberwachung, Demodulation und 5G NR-Qualitätsmetriken verwenden.
Führe detaillierte Fehlersuche und Wartungsarbeiten an HF-Kabeln und Antennen durch, identifiziere Fehler mittels Zeitbereichsreflektometrie und messe S-Parameter.
Mit dem integrierten Leistungsmesser lassen sich präzise, benutzerdefinierbare Kanalleistungsmessungen durchführen. In Kombination mit einem externen USB-Spitzenleistungssensor können gepulste HF-Signale effizient charakterisiert werden.
Mit dem eingebauten Impulssignalgenerator lassen sich analoge Modulationen und benutzerdefinierte Impulssequenzen erzeugen.
VNA capabilities
Yes - optional, No
Maximum frequency
10 GHz bis 54 GHz
Maximum analysis bandwidth
40 MHz bis 120 MHz
Maximum IQ streaming bandwidth
120 MHz bis 120 MHz
N9935C
10-GHz-Hochleistungs- und 10-GHz-Hochleistungstechnologie
3 kHz ~ 4 GHz. Die aktuelle Version des FieldFox-Programms ist die neueste Version von FieldFox.
Inhaltsangabe:
N9918B
N9918B 분석기입니다. 스성에는 스펙트럼 및 네트워크 분석기가 포함되며, 옵션으로 내션형 파워 미터 및 벡터 전압계도 포함됩니다.
Die erste Version von FieldFox ist eine neue Version von FieldFox 모든 힘든 작업 환경을 처리할 수 있습니다. Die erste Version des FieldFox-Programms ist die neueste Version von FieldFox.
Inhaltsangabe:
N9951B
Sie haben die Möglichkeit, die Zeit zu verbringen, die Zeit zu verlieren, die Zeit zu verlieren, die Zeit zu verlieren, die Zeit zu verlieren 등
Die erste Version von FieldFox ist eine neue Version von FieldFox 모든 힘든 작업 환경을 처리할 수 있습니다. Die erste Version des FieldFox-Programms ist die neueste Version von FieldFox.
Die folgenden Ressourcen helfen Ihnen bei der Auswahl des für Ihre Anwendung benötigten Handanalysegeräts.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein tragbarer Spektrumanalysator ist ein kompaktes, mobiles Gerät zur Messung und Visualisierung des Frequenzspektrums von Hochfrequenzsignalen (HF-Signalen). Er zeigt die Verteilung der Signalleistung über einen Frequenzbereich an und ermöglicht es dem Anwender, das Signalverhalten vor Ort zu identifizieren, zu analysieren und Fehler zu beheben.
Speziell für den Einsatz außerhalb des Labors entwickelt, handlich Spektrumanalysatoren Sie vereinen die Kernfunktionalität traditioneller Tischgeräte mit robusten, wetterfesten Designs und Batteriebetrieb und sind somit ideal für Techniker und Ingenieure, die vor Ort arbeiten.
Anwendungsgebiete im Feld umfassen:
Viele Handgeräte Spektrumanalysatoren Sie unterstützen außerdem modulare oder Multi-Instrument-Funktionalität, einschließlich Vektornetzwerkanalyse (VNA), Leistungsmessungen, Kabel- und Antennentests und sogar Zeitbereichsreflektometrie, sodass Techniker ein einziges Gerät für eine Vielzahl von HF-Diagnoseanwendungen mit sich führen können.
Ein HF-Analysator ist eine breite Kategorie von Testinstrumenten zur Messung und Analyse von Hochfrequenzsignalen. Zu dieser Kategorie gehören Geräte wie beispielsweise … Spektrumanalysatoren , Vektornetzwerkanalysatoren (VNAs) und Leistungsmesser, die jeweils für bestimmte Arten von HF-Messungen entwickelt wurden.
Ein tragbarer Spektrumanalysator ist ein spezieller HF-Analysator, der für mobile Messungen im Feld entwickelt wurde. Er analysiert die Signalleistung über den gesamten Frequenzbereich und eignet sich daher ideal für Aufgaben wie die Suche nach Störungen, die Signalidentifizierung und die Spektrumüberwachung direkt vor Ort. Moderne tragbare Spektrumanalysatoren Spektrumanalysatoren Oft kombinieren sie zusätzliche Funktionen wie VNA, Kabel- und Antennenprüfung sowie Leistungsmessungen, sodass sie als multifunktionale HF-Analysatoren in einem einzigen kompakten Gerät fungieren können.
Es gibt sechs grundlegende Feldtests, die zur Validierung und Optimierung der 5G-Netzwerkleistung in realen Umgebungen eingesetzt werden:
1. Pfadverlustcharakterisierung
Dieser Test misst, wie die Signalstärke in einer bestimmten Umgebung mit zunehmender Entfernung abnimmt. Bei 5G, insbesondere bei höheren Frequenzen wie Millimeterwellen, werden Signale leichter durch Gebäude, Bäume und Witterungseinflüsse blockiert. Die Dämpfungsdaten helfen Ingenieuren zu verstehen, wie weit Signale reichen und welche Anpassungen für eine zuverlässige Netzabdeckung erforderlich sind.
2. Basisstationsabdeckungstest
Dieser Test überprüft, welchen Bereich jede 5G-Basisstation effektiv abdecken kann. Ingenieure nutzen Signalstärke- und Signal-Interferenz-Messungen, um die Abdeckung zu kartieren und schwache Bereiche, Überlappungen zwischen Zellen oder Gebiete zu identifizieren, in denen es zu Verbindungsabbrüchen kommen kann.
3. Komponententrägerleistungsmessungen
5G nutzt häufig mehrere Mobilfunknetze gleichzeitig, um höhere Geschwindigkeiten zu ermöglichen. Dieser Test überprüft, ob jedes dieser Netze mit der korrekten Sendeleistung arbeitet. So wird sichergestellt, dass die Nutzer eine gleichbleibende Leistung erhalten und die Übertragungen innerhalb der gesetzlichen und technischen Grenzen bleiben.
4. Prüfung der Abdeckung des Funksteuerkanals
Bei 5G werden Steuerungsinformationen wie Synchronisations- und Broadcast-Signale mittels fokussierter Strahlen anstatt flächendeckender Übertragungen gesendet. Dieser Test prüft, ob Benutzergeräte diese Signale im gesamten Abdeckungsbereich zuverlässig erkennen und dekodieren können. Er trägt dazu bei, zu bestätigen, dass das Netzwerk ordnungsgemäß mit den Geräten kommunizieren kann.
5. Überprüfung der Netzwerkqualität und der Strahlleistung
Dieser Test misst, wie gut das Netzwerk schnelle Verbindungen mit geringer Latenz aufrechterhält, während sich die Geräte bewegen. Er umfasst die Überprüfung von Datengeschwindigkeit, Verzögerung, Zellübergabe und der Effektivität des Netzwerks beim Umschalten bzw. Verfolgen von Signalstrahlen, die auf ein Gerät gerichtet sind. Diese Messungen spiegeln die reale Nutzung von 5G wider.
6. Bewertung der Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern (EMF)
Dieser Test misst die Menge an elektromagnetischer Energie, die von 5G-Geräten in öffentlichen Bereichen oder an Arbeitsplätzen abgegeben wird. Ingenieure verwenden kalibrierte Sensoren, um sicherzustellen, dass die Energiewerte innerhalb der von der Regierung oder internationalen Gesundheitsorganisationen festgelegten Sicherheitsrichtlinien bleiben.
Diese Tests liefern ein vollständiges Bild der Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit des 5G-Netzwerks und helfen so, die Implementierung zu optimieren und sicherzustellen, dass das Netzwerk die Erwartungen erfüllt.
Ein tragbarer Spektrumanalysator bietet Ihnen die Leistungsfähigkeit der HF-Spektrumanalyse in einem kompakten, feldtauglichen Gerät. Diese Instrumente messen wichtige Signalmerkmale wie Frequenz, Leistung, Bandbreite und Rauschen direkt vor Ort – sei es bei der Fehlersuche oder Inspektion. Im Gegensatz zu sperrigen und stationären Tischgeräten sind tragbare Spektrumanalysatoren auf Mobilität, Geschwindigkeit und Robustheit in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt.
Hier die wichtigsten Vorteile:
1. Echte Portabilität
Handheld Spektrumanalysatoren Sie sind leicht, batteriebetrieben und einfach zu transportieren, sodass Techniker und Ingenieure leistungsstarke Messfunktionen direkt zum Testort mitnehmen können. Ob beim Besteigen von Türmen, beim Durchqueren von Fabrikhallen oder beim Fahren zwischen verschiedenen Standorten – die Mobilität spart Zeit und macht den Transport der Geräte zurück ins Labor überflüssig.
2. Robust und einsatzbereit
Diese Instrumente sind so konstruiert, dass sie rauer Behandlung, extremen Temperaturen, Staub und Feuchtigkeit standhalten. Ihre robusten Gehäuse und die abgedichtete Bauweise gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb in Umgebungen, in denen Laborgeräte schnell ausfallen würden.
3. Effiziente Fehlerbehebung im Feld
Handmessgeräte eignen sich ideal für Aufgaben wie die Identifizierung unautorisierter Übertragungen, die Überprüfung der Signalabdeckung, die Erkennung von Störungen oder die Antennenabstimmung – alles in Echtzeit. Die Möglichkeit, Messwerte vor Ort zu erfassen und zu speichern, steigert die Effizienz und reduziert Ausfallzeiten.
4. Nahtloser Datentransfer und Integration
Die meisten Handgeräte verfügen über USB-, LAN- oder WLAN-Konnektivität für einfachen Datenexport, Berichterstellung und Fernsteuerung. Dadurch lassen sich Feldmessungen in umfassendere Arbeitsabläufe integrieren, mit externen Experten teilen oder für behördliche Dokumentationen hochladen.
Dank ihrer Kombination aus Tragbarkeit, Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit sind Handheld-Geräte Spektrumanalysatoren Sie sind unverzichtbare Werkzeuge für alle, die HF-Systeme außerhalb des Labors warten oder Fehler beheben müssen. Sie tragen zur Sicherstellung der Netzwerkverfügbarkeit bei, verkürzen die Testzeiten und ermöglichen schnellere und fundiertere Entscheidungen im Feld.
Handheld Spektrumanalysatoren Unterstützt die Störungssuche durch Echtzeit-Spektrumanalyse, hohe Abtastgeschwindigkeiten und fortschrittliche HF-Signalerkennung. Ein tragbarer Spektrumanalysator ermöglicht es Ingenieuren und Außendiensttechnikern, unerwünschte HF-Signale direkt vor Ort zu identifizieren, zu lokalisieren und zu charakterisieren.
Modernes Handgerät Spektrumanalysatoren Geräte wie die Keysight FieldFox HF-Analysatoren lassen sich zudem mit Softwaretools wie der Keysight Spectrum Monitoring Software (KSMS) integrieren und ermöglichen so Signalaufzeichnung, Geolokalisierung und Spektralbelegungsanalyse. Dies erleichtert die Lokalisierung von Störquellen und die effiziente Behebung von HF-Problemen in komplexen Umgebungen.
Top-Handheld Spektrumanalysatoren Für Telekommunikationsanwendungen im Außendienst werden typischerweise ein breites Frequenzspektrum, hohe Abtastgeschwindigkeiten, Echtzeit-Spektrumanalyse und fortschrittliche Funktionen zur Störungserkennung benötigt. Ein für Telekommunikationsanwendungen konzipierter tragbarer Spektrumanalysator muss zudem robust, wetterfest und akkubetrieben sein, um einen zuverlässigen Betrieb im Freien zu gewährleisten.
Keysight FieldFox Handgerät Spektrumanalysatoren Sie werden in der Telekommunikationsbranche häufig als HF-Analysatoren eingesetzt, da sie 5G NR, LTE, Mikrowellen-Backhaul-Tests, Kabel- und Antennenmessungen sowie Spektrumanalysen in einem einzigen tragbaren Gerät unterstützen. Diese Kombination aus Leistung und Vielseitigkeit macht sie ideal für Installations-, Wartungs- und Fehlersuchaufgaben.
Bei der Auswahl eines tragbaren Spektrumanalysators für die HF-Fehlersuche sind Frequenzbereich, Dynamikbereich, Abtastgeschwindigkeit und Messgenauigkeit wichtige Faktoren. Ein für die Felddiagnostik eingesetzter tragbarer Spektrumanalysator sollte zudem robust gebaut sein, eine lange Akkulaufzeit bieten und auch unter rauen Umgebungsbedingungen zuverlässig funktionieren.
Viele tragbare HF-Analysatoren unterstützen zudem Zusatzfunktionen wie Vektornetzwerkanalyse (VNA), Kabel- und Antennenprüfung (CAT), Leistungsmessungen und Echtzeit-Spektrumanalyse. Die Wahl eines multifunktionalen tragbaren Spektrumanalysators, wie beispielsweise des Keysight FieldFox HF-Analysators, kann den Bedarf an mehreren Geräten reduzieren und die Effizienz bei Feldtests steigern.
Wichtige Merkmale eines tragbaren Spektrumanalysators sind ein breiter Frequenzbereich, ein hoher Dynamikbereich und ein geringes Phasenrauschen, um präzise HF-Signalmessungen zu gewährleisten. Ein leistungsstarker tragbarer Spektrumanalysator sollte zudem schnelle Messgeschwindigkeiten oder eine Echtzeit-Spektrumanalyse zur Erfassung transienter Signale ermöglichen.
Zu den weiteren Merkmalen eines modernen tragbaren HF-Analysators gehören eine robuste, wetterfeste Bauweise, eine lange Akkulaufzeit und integrierte Funktionen wie VNA, Kabel- und Antennentests sowie Leistungsmessungen. Einige tragbare Geräte Spektrumanalysatoren Wir bieten außerdem GPS- oder GNSS-Tagging für die Felddokumentation an. Die Wahl eines Modells mit upgradefähigen Softwareoptionen gewährleistet langfristige Flexibilität bei sich ändernden HF-Anforderungen.
Für 5G- und Millimeterwellen-Tests (mmWave) sollte ein tragbares Spektrumanalysator einen Frequenzbereich von mindestens 26,5 GHz sowie eine große Bandbreite und hohe Messgenauigkeit bieten. Diese Eigenschaften sind entscheidend für die Analyse der in 5G-NR-Netzen verwendeten hochfrequenten HF-Signale.
Keysight FieldFox Handgerät Spektrumanalysatoren Sie fungieren als hochentwickelte HF-Analysatoren mit einem Frequenzbereich bis zu 54 GHz und eignen sich daher für die 5G-Beam-Verifizierung, Mikrowellen-Backhaul-Tests und Interferenzanalysen. Dank ihres portablen Designs und ihrer hohen Leistungsfähigkeit sind sie ideal für Feldtests in Umgebungen mit hoher Funkdichte.
Der Preis eines tragbaren Spektrumanalysators hängt vom Frequenzbereich, der Leistungsfähigkeit und den enthaltenen HF-Messfunktionen ab. Einsteiger-Handgeräte Spektrumanalysatoren sind zu niedrigeren Preisen erhältlich, während fortgeschrittene HF-Analysatoren mit höherer Frequenzabdeckung, Echtzeit-Spektrumanalyse und Multifunktionsfähigkeiten in höhere professionelle Preisklassen fallen.
Funktionen wie integrierte VNA-Funktionalität, Kabel- und Antennentests sowie erweiterte Frequenzbereiche können die Kosten erheblich beeinflussen. Keysight-Handgerät Spektrumanalysatoren Wir bieten skalierbare Konfigurationen, um ein breites Spektrum an Anforderungen und Budgets im Bereich HF-Tests zu unterstützen.