간섭이 심한 RF 환경에서 신호를 모니터링하고 분석하는 방법

FieldFox 분석기
+ FieldFox 핸드형 분석기

복잡한 RF 환경 전반에서 가시성 유지

기지국 신호 커버리지의 정확한 검증은 셀룰러, 공공 안전 및 광대역 시스템을 포함한 무선 통신 네트워크에서 안정적인 성능을 보장하는 데 필수적입니다. RF 신호 강도의 변화는 지형, 건물, 다중 경로 전파와 같은 환경적 요인뿐만 아니라 안테나 정렬 불량, 케이블 손실 또는 하드웨어 성능 저하와 같은 인프라 문제로 인해 발생할 수 있습니다. 이러한 변화는 커버리지 공백을 만들고, 신호 품질을 저하시키며, 연결 끊김 또는 데이터 처리량 감소로 이어질 수 있습니다. 따라서 효과적인 신호 커버리지 측정 및 RF 전력 레벨 테스트는 네트워크 성능을 검증하고 서비스 품질을 유지하는 데 중요합니다.

합동 및 다중 공급업체 환경에서 제한된 상호 운용성은 초기 신호 감지부터 고급 분석 및 정보 생산에 이르는 연속성을 방해하여 임무 실행을 더욱 복잡하게 만듭니다. 키사이트 FieldFox 휴대형 분석기와 3dB-Labs의 SCEPTRE 소프트웨어를 통합하면 통합된 임무 준비 워크플로우를 구현하여 이러한 문제를 해결할 수 있습니다. 이 통합은 키사이트와 SCEPTRE 소프트웨어 전반에 걸쳐 정밀 RF 측정 및 고급 신호 정보 기능을 결합하여 운영 민첩성을 향상하고 데이터 연속성을 개선하며 고객 임무 목표를 지원하기 위해 수집에서 실행 가능한 통찰력으로의 전환을 가속화합니다.

신호 모니터링 및 분석 수행

키사이트와 3dB-Labs의 결합된 접근 방식은 통합된 환경 내에서 신호 캡처, 활용 및 정보 생성을 통합하는 임무 준비가 완료된 상호 운용 가능한 워크플로우를 가능하게 합니다. 키사이트 FieldFox 핸드형 분석기는 넓은 주파수 범위와 끊김 없는 IQ 스트리밍을 통해 견고하고 휴대 가능한 RF 측정을 제공하여 열악하고 경쟁적인 작전 환경에서 탄력적이고 안정적인 신호 수집을 보장합니다.

SCEPTRE 소프트웨어는 통신 및 레이더 도메인 전반에 걸쳐 실시간 및 임무 후 스펙트럼 분석, 신호 감지 및 분류를 제공하여 전술 운영자와 임무 분석가를 모두 지원함으로써 이러한 기능을 확장합니다.

이 통합 솔루션은 수집과 분석 간의 격차를 없애고, RF 신호 수명 주기 전반에 걸쳐 연속성을 유지하며, 원시 신호 데이터에서 실행 가능한 정보로의 전환을 가속화하여 복잡한 전자기 환경에서 더 빠르고 정보에 입각한 의사 결정을 가능하게 함으로써 운영 효율성을 향상시킵니다. 이 결합된 솔루션은 EW, SIGINT, 조사 및 수집, TEMPEST를 포함한 다양한 작전 환경에 적합합니다. 

당사의 기지국 커버리지 유효성 검사 솔루션용 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?