干渉の多いRF環境における信号の監視および分析方法

FieldFoxハンドヘルド・アナライザ
+ FieldFox ハンドヘルド・アナライザ

複雑なRF環境全体で可視性を維持

セルラー、公共安全、ブロードバンドシステムを含むワイヤレス通信ネットワークにおいて、信頼性の高い性能を確保するためには、基地局の信号カバレッジの正確な検証が不可欠です。RF信号強度の変動は、地形、建物、マルチパス伝搬などの環境要因や、アンテナのずれ、ケーブル損失、ハードウェアの劣化といったインフラの問題によって発生する可能性があります。これらの変動は、カバレッジギャップの発生、信号品質の低下、接続の切断、データスループットの減少につながる可能性があります。したがって、効果的な信号カバレッジ測定とRFパワーレベルテストは、ネットワーク性能の検証とサービス品質の維持にとって極めて重要です。

共同およびマルチベンダー環境では、相互運用性の制限が、初期信号検出から高度な解析およびインテリジェンス生成までの継続性を妨げ、ミッションの実行をさらに複雑にします。キーサイト FieldFox ポータブルアナライザと3dB-LabsのSCEPTREソフトウェアを統合することで、統一されたミッション対応ワークフローが可能になり、これらの課題に対処します。この統合により、キーサイトとSCEPTREソフトウェアの両方で高精度なRF測定と高度な信号インテリジェンス機能が統合され、運用上の俊敏性を高め、データ継続性を改善し、顧客のミッション目標をサポートするための収集から実用的な洞察への移行を加速します。

信号の監視と分析を行う

キーサイトと3dB-Labsを組み合わせたアプローチにより、信号の捕捉、活用、インテリジェンス生成を統一された環境内で統合する、ミッション対応の相互運用可能なワークフローが実現します。キーサイト FieldFox ハンドヘルドアナライザは、堅牢でポータブルなRF測定を提供し、広範な周波数カバレッジとギャップレスIQストリーミングにより、過酷で競合の激しい運用環境でも弾力的で信頼性の高い信号収集を保証します。

SCEPTREソフトウェアは、通信およびレーダー領域全体でリアルタイムおよびミッション後のスペクトル解析、信号検出、分類を提供することにより、これらの機能を拡張し、戦術オペレーターとミッションアナリストの両方をサポートします。

この統合ソリューションは、収集と解析の間のギャップを排除し、RF信号ライフサイクル全体で継続性を維持し、生の信号データから実用的なインテリジェンスへの移行を加速することにより、運用効率を高め、複雑な電磁環境でのより迅速で情報に基づいた意思決定を可能にします。この統合ソリューションは、EW、SIGINT、調査および収集、TEMPESTを含む幅広い運用環境に適しています。 

当社の基地局カバレッジ検証ソリューション向け製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?