マルチバンド5Gスモールセルのテスト方法

5Gマルチバンド・ベクトルトランシーバー
+ 5Gマルチバンド・ベクトル・トランシーバー

スモールセルRFの検証

マルチバンド5G New Radio (NR) スモールセルテストには、周波数範囲1 (FR1) および周波数範囲2 (FR2) の動作帯域全体での信号生成と解析が必要であり、送信機変調品質、スペクトル漏洩、出力電力、および占有帯域幅の測定が含まれます。セットアップは、伝導およびOTA (Over-the-Air) パス、再現性のある校正、およびキャリアアグリゲーションと広帯域チャネルの動作を評価するための十分な帯域幅をサポートする必要があります。

このテストでは、定義された5G NR波形でスモールセル送信機を刺激し、結果として得られる無線周波数出力を捕捉し、信号を復調してエラーベクトル振幅 (EVM) および隣接チャネル漏洩電力比 (ACLR) を測定します。エンジニアは、帯域、帯域幅、電力レベル、およびビームまたはアンテナ構成全体で結果を比較し、無線、ミリ波経路、またはテストセットアップにおける障害を特定できます。

マルチバンド・スモールセル・ソリューションのテスト

マルチバンドスモールセル性能をテストするには、まずターゲットの5G NR帯域向けに被試験デバイスを構成し、必要な波形を生成します。キーサイトのマルチバンドベクトル・トランシーバーは、FR1およびFR2信号パス全体でのコンパクトでスケーラブルな基地局テストにより、このアプローチをサポートします。これにより、OTAテスト要件、キャリアアグリゲーション、広帯域幅、および大規模多入力/多出力 (MIMO) の複雑さを含む、スモールセルおよびミリ波基地局の検証が可能になります。

マルチバンドスモールセルテストソリューションのブロック図を見る

マルチバンド5Gスモールセルのテスト方法 ブロック図

当社のマルチバンドスモールセルテストソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?