Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト VT5-class マルチバンドRFベクトル・トランシーバにはS9100A-S9130Aが含まれます
S9115Aは、非信号測定用のマルチバンドトランシーバーシステムです。複数のキーサイト・リモート・ラジオ・ヘッド(RRH)をサポート可能で、M1749B RRHを搭載したS9115Aシステムは、22.7 GHzから49.2 GHzまでの5GNR測定に加え、380 MHzから13 GHzまでのFR1測定機能をサポートします。
Wireless standard
FR1, FR2
Maximum frequency
49.2 GHz
Maximum bandwidth
1.2 GHz
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
1台または2台のトランシーバーを搭載したKeysight S9115A 5Gマルチバンド・ベクトル・トランシーバーは、FR1 (380 MHz~13 GHz) をカバーし、さらに1台または2台のミリ波トランシーバーでFR2 (22.7 GHz~49.2 GHz) をカバーします。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。