Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのマルチバンドRFベクトル・トランシーバは、VT5-classという1つの能力クラスで提供されるようになり、S9100A-S9130AマルチバンドRFベクトル・トランシーバが含まれます。これらのトランシーバは、広範な周波数カバレッジと広い帯域幅を提供し、送信、受信、フェージング・シミュレーション、およびOTA (Over-The-Air) シナリオを含む5Gインフラ機器の包括的なテストを可能にします。これらは、セットアップを効率化し、進化するニーズに適応するコンパクトでスケーラブルなシステムで、5G周波数範囲1 (FR1、サブ6 GHz) と周波数範囲2 (FR2、ミリ波) の両方の帯域をサポートします。シグナル生成と解析、および効率的な自動化のために、キーサイトの広範なソフトウェア・ポートフォリオを活用してください。人気のある構成のいずれかを選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
単一システムでFR1 (Sub-6 GHz) およびFR2 (ミリ波) 帯域にわたるエンドツーエンドの5Gテストをサポートし、ラック・スペースを最小限に抑え、テストセットアップを簡素化します。
複雑なワイヤレス信号の単一測定での捕捉と解析を可能にし、テスト速度と精度を向上させ、MIMO(多入力多出力)やビームフォーミングなどのテクノロジーをサポートします。
送信、受信、フェージングシミュレーション、OTA (Over-the-Air) テストなどの重要なテスト機能を単一のスケーラブルなシステムに統合し、相互運用性と最適化されたワークフローを保証します。
複数の送受信パス間で厳密なタイミングと位相アライメントを可能にし、マルチアンテナシステムやフェーズドアレイ検証のような複雑なワイヤレス試験にとって重要である。
Maximum frequency
6 GHz ~ 49.2 GHz
Maximum bandwidth
600 MHz ~ 1.2 GHz
Wireless standard
FR1, FR2, NTN
S9106A
S9106A 5Gマルチバンド・ベクトル・トランシーバーは、合理化された非シグナリングMIMO測定システムであり、FR1 (Sub-6 GHz) 帯域とDUT IF (7-15 GHz) 帯域の両方で5G NRインフラ機器の自動テストを可能にします。
キーサイトS9106A 5Gマルチバンド・ベクトル・トランシーバは、ベンチトップ計測器と比較して、マルチ入力/マルチ出力(MIMO)テストベンチのテストコストを低減し、設置面積を削減します。このソリューションにより、製品開発および設計検証テスト(DVT)から製造まで、5G New Radio(NR)ネットワーク機器および無線コンポーネントを効果的にテストできます。このプラットフォームは、信号生成と信号解析の両方でチャネルあたり1.2 GHzの帯域幅と、最大+20 dBmの出力パワーにより、優れた性能を提供します。
お客様のアプリケーションニーズに最適な以下の3つの標準構成からお選びください。
S9110A
S9110Aは、ノンシグナリング測定用のマルチバンド・トランシーバー・システムです。 複数のキーサイト製リモート無線ヘッド(RRH)をサポート可能な、M1749B RRH搭載のS9110Aシステムは、22.7 GHz~49.2 GHzの5G NR測定と、6 GHz以下のFR1測定に対応しています。
キーサイトS9110A 5Gマルチバンド・ベクトル・トランシーバーは、トランシーバー1つあるいは2つでFR1(380 MHz~6 GHz)をカバーし、1つまたは2つのミリ波トランシーバーでFR2(22.7 GHz~49.2 GHz)をカバーします。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
ビームフォーミングは、ビームをカスタマイズするために、UEからの正確なリアルタイムチャネル状態情報(CSI)を必要とします。各アンテナ素子における振幅と位相の完全なデジタル制御が必要です。主に異なる場所にユーザーがいる見通し線(LoS)チャネルでは、ビームフォーミングは各ユーザーに同時にビームを生成します。より多くの送受信(Tx/Rx)アンテナは、ミリ波周波数での高い損失を補償するのに役立ちます。より多くの放射素子により、アンテナを特定の方向に操縦できます。アンテナ素子の数が増えるにつれて、ビームはより狭く、より明確になります。利用可能なすべての電力は、多くの異なる方向に浪費されるのではなく、特定の方向に送信されます。
5G New Radio (NR) の初期アクセス手順では、複数の同期信号ブロック (SSB) がバーストセット期間中に送信され、各SSBは異なるビームで送信される可能性があります。UEは、物理ブロードキャストチャネル復調参照信号 (PBCH DMRS) とブロードキャストチャネルによって伝送される残りのSSBインデックスを使用して、バーストセット内のすべてのSSBを識別します。ビームを掃引した後、UEは最適なSSBを選択し、接続を確立します。
OTA RFテストとは、直接ケーブル接続を使用せずに、RF信号を空中を介して送受信することで、ワイヤレスデバイスの性能と挙動を評価するプロセスを指します。従来の伝導テストとは異なり、OTAテストは、アンテナ性能、伝搬条件、マルチパス、干渉、環境影響などの効果を含め、実際の使用シナリオを再現します。
OTAテストでは通常、校正済みアンテナを備えたRFシールドチャンバー内に被試験デバイス(DUT)を配置します。信号はさまざまな角度、距離、偏波からDUTに向けて放射され、次のようなパラメータを評価します。
• 放射電力と感度
• アンテナ効率とゲイン
• スループットとデータレート
• 空間相関とMIMO容量
この手法は、4G LTE、5G NR(特にミリ波周波数)、Wi-Fi、IoTデバイス、衛星通信を含む最新のワイヤレス技術にとって不可欠であり、製品展開前の信頼性の高い実世界性能を保証します。
ビームフォーミングは、ビームをカスタマイズするために、UEからの正確なリアルタイムチャネル状態情報(CSI)を必要とします。各アンテナ素子における振幅と位相の完全なデジタル制御が必要です。主に異なる場所にユーザーがいる見通し線(LoS)チャネルでは、ビームフォーミングは各ユーザーに同時にビームを生成します。より多くの送受信(Tx/Rx)アンテナは、ミリ波周波数での高い損失を補償するのに役立ちます。より多くの放射素子により、アンテナを特定の方向に操縦できます。アンテナ素子の数が増えるにつれて、ビームはより狭く、より明確になります。利用可能なすべての電力は、多くの異なる方向に浪費されるのではなく、特定の方向に送信されます。
5G New Radio (NR) の初期アクセス手順では、複数の同期信号ブロック (SSB) がバーストセット期間中に送信され、各SSBは異なるビームで送信される可能性があります。UEは、物理ブロードキャストチャネル復調参照信号 (PBCH DMRS) とブロードキャストチャネルによって伝送される残りのSSBインデックスを使用して、バーストセット内のすべてのSSBを識別します。ビームを掃引した後、UEは最適なSSBを選択し、接続を確立します。