Transceptor vetorial multibanda

Ampla cobertura de frequência, design compacto e testes precisos

Os transceptores vetoriais RF multibanda da Keysight agora são oferecidos em uma única classe de capacidade, a classe VT5, e incluem os transceptores vetoriais RF multibanda S9100A-S9130A. Esses transceptores oferecem ampla cobertura de frequência e largura de banda, permitindo testes abrangentes de equipamentos de infraestrutura 5G, incluindo cenários de transmissão, recepção, simulação de desvanecimento e over-the-air (OTA). Eles suportam as bandas de frequência 5G 1 (FR1, sub-6 GHz) e 2 (FR2, mmWave) em um sistema compacto e escalável que simplifica a configuração e se adapta às necessidades em evolução. Aproveite o amplo portfólio de software da Keysight para geração e análise de sinais e automação simplificada. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.

Testes 5G de espectro completo

Suporta testes 5G completos nas bandas FR1 (sub-6 GHz) e FR2 (mmWave) em um único sistema, minimizando o espaço ocupado no rack e simplificando as configurações de teste.

 
 
 

Ampla largura de banda instantânea

Permite a captura e análise de sinais sem fio complexos em uma única medição, melhorando a velocidade e a precisão dos testes, além do suporte a tecnologias como múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO) e beamforming.

 

Integrado e escalável

Combina funções de teste críticas, incluindo transmissão, recepção, simulação de desvanecimento e testes over-the-air (OTA), em um único sistema escalável, garantindo interoperabilidade e fluxos de trabalho otimizados.

Sincronização multicanal

Permite um alinhamento preciso de tempo e fase em vários caminhos de transmissão e recepção, importante para testes sem fio complexos, como sistemas com várias antenas e validação de matrizes faseadas.

 
prod_image
  • Maximum frequency

    6 GHz até 49.2 GHz

  • Maximum bandwidth

    600 MHz até 1.2 GHz

  • Wireless standard

    FR1, FR2, NTN

Perguntas frequentes