Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den Keysight VT5-Multiband-HF-Vektortransceivern gehören die Modelle S9100A-S9130A.
Die Multiband-HF-Vektortransceiver von Keysight sind jetzt in einer einzigen Funktionsklasse, der VT5-Klasse, erhältlich und umfassen die Modelle S9100A-S9130A. Diese Transceiver bieten eine breite Frequenzabdeckung und große Bandbreite und ermöglichen so umfassende Tests von 5G-Infrastrukturausrüstung, einschließlich Senden, Empfangen, Fading-Simulation und Over-the-Air-Tests (OTA). Sie unterstützen sowohl den 5G-Frequenzbereich 1 (FR1, Sub-6 GHz) als auch den Frequenzbereich 2 (FR2, Millimeterwellen) in einem kompakten, skalierbaren System, das die Einrichtung vereinfacht und sich an veränderte Anforderungen anpasst. Nutzen Sie das umfangreiche Keysight-Softwareportfolio für Signalgenerierung und -analyse sowie für die optimierte Automatisierung. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die unten stehenden Ressourcen.
Unterstützt durchgängige 5G-Tests über FR1- (Sub-6 GHz) und FR2-Bänder (mmWellen) in einem einzigen System, wodurch der Platzbedarf im Rack minimiert und Testaufbauten vereinfacht werden.
Ermöglicht die Erfassung und Analyse komplexer drahtloser Signale in einer einzigen Messung und verbessert so die Testgeschwindigkeit, Genauigkeit und Unterstützung von Technologien wie Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) und Beamforming.
Kombiniert wichtige Testfunktionen wie Senden, Empfangen, Fading-Simulation und Over-the-Air-Tests (OTA) in einem einzigen skalierbaren System und gewährleistet so Interoperabilität und optimierte Arbeitsabläufe.
Ermöglicht eine präzise Timing- und Phasenausrichtung über mehrere Sende- und Empfangspfade hinweg, was für komplexe drahtlose Tests wie Mehrantennensysteme und die Validierung von Phased-Array-Systemen wichtig ist.
Maximum frequency
6 GHz bis 49.2 GHz
Maximum bandwidth
600 MHz bis 1.2 GHz
Wireless standard
FR1, FR2, NTN, 5G NR
S9106A
Der S9106A 5G Multi-Band Vector Transceiver ist ein optimiertes, signalfreies MIMO-Messsystem, das automatisierte Tests von 5G NR-Infrastrukturgeräten sowohl im FR1-Band (Sub-6 GHz) als auch im DUT IF-Band (7-15 GHz) ermöglicht.
Der Keysight S9106A 5G Multiband-Vektortransceiver bietet im Vergleich zu Tischgeräten geringere Testkosten und einen reduzierten Platzbedarf für Ihre MIMO-Testumgebung. Mit dieser Lösung können Sie 5G New Radio (NR) Netzwerkgeräte und Funkkomponenten von der Produktentwicklung und dem Designvalidierungstest (DVT) bis hin zur Fertigung effektiv testen. Die Plattform bietet überragende Leistung mit einer Bandbreite von 1,2 GHz pro Kanal sowohl für die Signalgenerierung als auch für die Signalanalyse und einer Ausgangsleistung von bis zu +20 dBm.
Wählen Sie aus den folgenden drei Standardkonfigurationen diejenige aus, die am besten zu Ihren Anwendungsanforderungen passt:
S9110A
Der S9110A ist ein Multiband-Transceiversystem für signalfreie Messungen (Non-Signaling) bei 5G- und NTN-/Satellitenkommunikation. In Verbindung mit mehreren abgesetzten Funkeinheiten (RRH) von Keysight unterstützt das S9110A-System Messungen von 10 GHz bis 32 GHz oder 22,7 GHz bis 49,2 GHz sowie die Sub-6-GHz-FR1-Fähigkeit.
Der Keysight S9110A 5G Multiband Vector Transceiver mit einem oder zwei Transceivern deckt FR1 (380 MHz bis 6 GHz) ab, zusammen mit einem oder zwei mmWave/uWave Transceivern, die FR2 (22,7 GHz bis 49,2 GHz) oder NTN (10 GHz bis 32 GHz) abdecken.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Beamforming benötigt präzise Kanalzustandsinformationen (CSI) in Echtzeit vom Endgerät (UE), um den Strahl anzupassen. Es erfordert die vollständige digitale Steuerung von Amplitude und Phase an jedem Antennenelement. In einem überwiegend auf Sichtverbindung (LoS) basierenden Kanal mit Nutzern an verschiedenen Standorten erzeugt Beamforming einen Strahl, der gleichzeitig auf jeden Nutzer gerichtet ist. Mehrere Sende-/Empfangsantennen (Tx/Rx) helfen, die hohen Verluste im Millimeterwellenbereich auszugleichen. Eine größere Anzahl von Strahlungselementen ermöglicht die Ausrichtung der Antenne in eine bestimmte Richtung. Mit zunehmender Anzahl der Antennenelemente werden die Strahlen schmaler und definierter. Die gesamte verfügbare Leistung wird in eine bestimmte Richtung abgestrahlt, anstatt in viele verschiedene Richtungen verschwendet zu werden.
Im Initialzugriffsverfahren von 5G New Radio (NR) werden mehrere Synchronisationssignalblöcke (SSBs) innerhalb eines Burst-Sets gesendet, wobei jeder SSB potenziell in einem anderen Beam liegt. Das Endgerät (UE) identifiziert jeden SSB im Burst-Set mithilfe des physikalischen Demodulationsreferenzsignals des Rundfunkkanals (PBCH DMRS) und des restlichen SSB-Index, der vom Rundfunkkanal übertragen wird. Nach dem Scannen des Beams wählt das Endgerät den besten SSB aus und stellt die Verbindung her.
OTA-HF-Tests (Over-the-Air-Radio-Testing) bezeichnen das Verfahren zur Bewertung der Leistung und des Verhaltens drahtloser Geräte durch das Senden und Empfangen von HF-Signalen über die Luft, ohne direkte Kabelverbindungen. Im Gegensatz zu herkömmlichen leitungsgebundenen Tests bilden OTA-Tests reale Nutzungsszenarien nach, einschließlich der Auswirkungen von Antennenleistung, Ausbreitungsbedingungen, Mehrwegeausbreitung, Interferenzen und Umwelteinflüssen.
Bei OTA-Tests wird das Prüfobjekt (DUT) typischerweise in einer HF-abgeschirmten Kammer mit kalibrierten Antennen platziert. Signale werden aus verschiedenen Winkeln, Entfernungen und Polarisationen auf das Prüfobjekt gerichtet, um Parameter wie die folgenden zu bewerten:
• Abgestrahlte Leistung und Empfindlichkeit
• Antenneneffizienz und -verstärkung
• Durchsatz und Datenraten
• Räumliche Korrelation und MIMO-Kapazität
Diese Methodik ist unerlässlich für moderne drahtlose Technologien wie 4G LTE, 5G NR (insbesondere bei Millimeterwellenfrequenzen), Wi-Fi, IoT-Geräte und Satellitenkommunikation, um eine zuverlässige Leistung in der Praxis vor der Produkteinführung zu gewährleisten.
Beamforming benötigt präzise Kanalzustandsinformationen (CSI) in Echtzeit vom Endgerät (UE), um den Strahl anzupassen. Es erfordert die vollständige digitale Steuerung von Amplitude und Phase an jedem Antennenelement. In einem überwiegend auf Sichtverbindung basierenden Kanal (LoS) mit Nutzern an verschiedenen Standorten erzeugt Beamforming einen Strahl, der gleichzeitig auf jeden Nutzer gerichtet ist. Mehrere Sende-/Empfangsantennen (Tx/Rx) helfen, die hohen Verluste im Millimeterwellenbereich auszugleichen. Eine größere Anzahl von Strahlungselementen ermöglicht es, die Antenne in eine bestimmte Richtung auszurichten. Mit zunehmender Anzahl der Antennenelemente werden die Strahlen schmaler und definierter. Die gesamte verfügbare Leistung wird in eine bestimmte Richtung abgestrahlt, anstatt in viele verschiedene Richtungen verschwendet zu werden.
Im Initialzugriffsverfahren von 5G New Radio (NR) werden mehrere Synchronisationssignalblöcke (SSBs) innerhalb eines Burst-Sets gesendet, wobei jeder SSB potenziell in einem anderen Beam liegt. Das Endgerät (UE) identifiziert jeden SSB im Burst-Set mithilfe des physikalischen Demodulationsreferenzsignals des Rundfunkkanals (PBCH DMRS) und des restlichen SSB-Index, der vom Rundfunkkanal übertragen wird. Nach dem Scannen des Beams wählt das Endgerät den besten SSB aus und stellt die Verbindung her.