Como capturar dados em fase e em quadratura de longa duração para análise de sinais off-line

Analisador portátil FieldFox
+ Analisador portátil FieldFox

Transmissão contínua de sinais

A captura de dados em fase e em quadratura (I/Q) de longa duração requer a transmissão contínua de amostras sincronizadas em banda base, mantendo um alinhamento temporal preciso e a fidelidade do sinal durante todo o período de aquisição. A configuração de medição geralmente inclui um analisador de espectro portátil conectado a um computador host, no qual os dados transmitidos são armazenados para sessões de gravação prolongadas. Os engenheiros podem configurar a largura de banda de aquisição, a frequência central, as condições de disparo e a duração da gravação para capturar informações completas da forma de onda sem serem limitados pela memória do instrumento.

Os dados I/Q registrados preservam tanto as informações de amplitude quanto as de fase, permitindo uma análise detalhada do sinal off-line após a conclusão das medições. O conjunto de dados registrado pode ser importado para softwares de análise de sinal ou ambientes de processamento personalizados para realizar demodulação digital, análise da qualidade da modulação, decodificação de protocolos, classificação de sinais, investigações de interferência e desenvolvimento de algoritmos. Esse fluxo de trabalho permite que os engenheiros capturem as medições de campo uma única vez e realizem várias iterações de análise sem precisar retornar ao local da medição.

Solução de transmissão de sinal offline

A captura de dados em fase e em quadratura de longa duração requer o envio contínuo de amostras de banda base calibradas do instrumento de medição para um computador externo, mantendo a integridade de temporização durante todo o intervalo de aquisição. O fluxo de trabalho de medição inclui a configuração da largura de banda de aquisição, o estabelecimento do envio contínuo de dados, a sincronização da sessão de medição, o registro da forma de onda completa e o armazenamento dos dados capturados para análise posterior. O processamento off-line permite que os engenheiros realizem investigações repetidas de sinais utilizando demodulação digital, análise de modulação, análise de espectro, detecção de eventos, algoritmos personalizados e técnicas de aprendizado de máquina, sem a necessidade de repetir as medições em campo. O registro contínuo preserva eventos transitórios e emissões intermitentes que podem não ser observáveis durante medições em tempo real, ao mesmo tempo em que fornece um conjunto de dados reutilizável para análises colaborativas de engenharia, verificação de algoritmos, solução de problemas e documentação.

Veja a demonstração de como capturar dados em fase e em quadratura de longa duração para análise de sinais off-line

Conheça os produtos da nossa solução de transferência de potência de RF de banda larga

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a precisão da transferência de potência de RF em banda larga

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?