オフライン信号解析のための、長時間の同相・直交データの取得方法

FieldFoxハンドヘルド・アナライザ
+ FieldFox ハンドヘルド・アナライザ

連続信号ストリーミング

長時間の同相および直交(I/Q)データを捕捉するには、捕捉期間全体にわたって正確な時間アライメントと信号忠実度を維持しながら、同期されたベースバンドサンプルの連続ストリーミングが必要です。測定構成には通常、ストリーミングされたデータが長時間の記録セッションのために保存されるホストコンピュータに接続されたハンドヘルドスペクトラムアナライザが含まれます。エンジニアは、測定器のメモリに制約されることなく、完全な波形情報を捕捉するために、捕捉帯域幅、中心周波数、トリガ条件、および記録期間を設定できます。

記録されたI/Qデータは、振幅情報と位相情報の両方を保持し、測定完了後の詳細なオフライン信号解析を可能にします。記録されたデータセットは、信号解析ソフトウェアまたはカスタム処理環境にインポートして、デジタル復調、変調品質解析、プロトコルデコード、信号分類、干渉調査、およびアルゴリズム開発を実行できます。このワークフローにより、エンジニアはフィールド測定を一度実行し、測定場所に戻ることなく、複数の解析反復を実行できます。

オフライン信号ストリーミングソリューション

長時間の同相および直交データを捕捉するには、捕捉期間全体にわたってタイミングの整合性を維持しながら、測定器から外部コンピュータへの校正済みベースバンドサンプルの連続ストリーミングが必要です。測定ワークフローには、捕捉帯域幅の設定、連続データストリーミングの確立、測定セッションの同期、完全な波形の記録、および捕捉されたデータのその後の解析のための保存が含まれます。オフライン処理により、エンジニアはフィールド測定を繰り返すことなく、デジタル復調、変調解析、スペクトラム解析、イベント検出、カスタムアルゴリズム、および機械学習技術を使用して、繰り返し信号調査を実行できます。連続記録は、リアルタイム測定では観測できない可能性のある過渡現象や間欠的なエミッションを保持し、共同エンジニアリング解析、アルゴリズム検証、トラブルシューティング、およびドキュメンテーションのための再利用可能なデータセットを提供します。

オフライン信号解析のために長時間の同相および直交データを捕捉する方法のデモを見る

当社の広帯域RF電力伝送ソリューションの製品を探す

リソースのご紹介

広帯域RF電力伝送精度に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?