FieldFoxハンドヘルド・アナライザ 4/6.5/9/14/18/26.5 GHz

技術概要

FieldFoxハンドヘルド・アナライザは、堅牢かつ軽量でポータブルなバッテリ駆動設計によって、過酷な作業条件にも耐えることができ、ケーブル、アンテナ、フィルタ、増幅器、信号/スペクトラム解析などのRFデバイスの測定が可能です。ケーブル/アンテナテスト(CAT)、スペクトラム解析(SA)、ベクトルネットワーク解析(VNA)、リアルタイムスペクトラム解析、無線デジタル復調解析に対応するFieldFoxオプションや機能を選択することで、ハンドヘルド・アナライザ・ソリューションをカスタマイズできます。さらに新しく導入されたオプションの内蔵パルスジェネレーターにより、FieldFoxは最大54 GHzで動作可能なハンドヘルド信号発生器へと生まれ変わりました。FieldFoxアナライザはいつでもRF測定可能で、すべての操作モードは、初心者や専門家のニーズを満たすのに十分な柔軟性を備えています。特に新たに導入されたN9912C RFアナライザは、ソフトウェアアップグレードが可能なので必要な時に必要な機能を使えるようになっています。