Wie man Langzeit-In-Phase- und Quadraturdaten für die Offline-Signalanalyse erfasst

FieldFox Handheld-Analysator
+ FieldFox Handanalysator

Kontinuierliche Signalübertragung

Die Erfassung von Langzeit-I/Q-Daten (In-Phase und Quadratur) erfordert die kontinuierliche Übertragung synchronisierter Basisband-Abtastwerte bei gleichzeitiger Gewährleistung präziser Zeitausrichtung und Signalqualität während der gesamten Messdauer. Die Messkonfiguration umfasst typischerweise einen tragbaren Spektrumanalysator, der mit einem Host-Computer verbunden ist, auf dem die übertragenen Daten für längere Aufzeichnungssitzungen gespeichert werden. Ingenieure können die Erfassungsbandbreite, die Mittenfrequenz, die Triggerbedingungen und die Aufzeichnungsdauer konfigurieren, um vollständige Wellenforminformationen zu erfassen, ohne durch den Gerätespeicher eingeschränkt zu sein.

Die aufgezeichneten I/Q-Daten enthalten sowohl Amplituden- als auch Phaseninformationen und ermöglichen so eine detaillierte Offline-Signalanalyse nach Abschluss der Messungen. Der Datensatz kann in Signalanalysesoftware oder benutzerdefinierte Verarbeitungsumgebungen importiert werden, um digitale Demodulation, Modulationsqualitätsanalyse, Protokolldekodierung, Signalklassifizierung, Interferenzuntersuchungen und Algorithmenentwicklung durchzuführen. Dieser Workflow erlaubt es Ingenieuren, Feldmessungen einmalig zu erfassen und mehrere Analyseiterationen durchzuführen, ohne zum Messort zurückkehren zu müssen.

Offline-Signalstreaming-Lösung

Die Erfassung von Langzeitdaten in In-Phase und Quadratur erfordert die kontinuierliche Übertragung kalibrierter Basisband-Abtastwerte vom Messgerät an einen externen Computer, wobei die zeitliche Integrität während des gesamten Erfassungsintervalls gewahrt bleiben muss. Der Messablauf umfasst die Konfiguration der Erfassungsbandbreite, die Einrichtung der kontinuierlichen Datenübertragung, die Synchronisierung der Messsitzung, die Aufzeichnung des vollständigen Signalverlaufs und die Speicherung der erfassten Daten zur späteren Analyse. Die Offline-Verarbeitung ermöglicht es Ingenieuren, wiederholte Signaluntersuchungen mittels digitaler Demodulation, Modulationsanalyse, Spektrumanalyse, Ereigniserkennung, benutzerdefinierter Algorithmen und maschineller Lernverfahren durchzuführen, ohne Feldmessungen wiederholen zu müssen. Die kontinuierliche Aufzeichnung erfasst transiente Ereignisse und intermittierende Emissionen, die bei Echtzeitmessungen möglicherweise nicht beobachtbar sind, und liefert gleichzeitig einen wiederverwendbaren Datensatz für die gemeinsame technische Analyse, die Algorithmenverifizierung, die Fehlersuche und die Dokumentation.

Sehen Sie sich die Demo an, wie Sie Langzeit-In-Phase- und Quadraturdaten für die Offline-Signalanalyse erfassen können.

Entdecken Sie Produkte unserer Breitband-HF-Leistungsübertragungslösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die Genauigkeit der Breitband-HF-Leistungsübertragung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?