오프라인 신호 분석을 위한 장시간 위상동조 및 직교 데이터 수집 방법

FieldFox 분석기
+ FieldFox 핸드형 분석기

연속 신호 스트리밍

장시간 동상 및 직교(I/Q) 데이터를 캡처하려면 획득 기간 내내 정확한 시간 정렬과 신호 충실도를 유지하면서 동기화된 기저대역 샘플을 연속적으로 스트리밍해야 합니다. 측정 구성은 일반적으로 스트리밍된 데이터가 장시간 기록 세션을 위해 저장되는 호스트 컴퓨터에 연결된 핸드형 스펙트럼 분석기를 포함합니다. 엔지니어는 장비 메모리에 제약받지 않고 완전한 파형 정보를 캡처하기 위해 획득 대역폭, 중심 주파수, 트리거 조건 및 기록 지속 시간을 구성할 수 있습니다.

기록된 I/Q 데이터는 진폭 및 위상 정보를 모두 보존하여 측정이 완료된 후 상세한 오프라인 신호 분석을 가능하게 합니다. 기록된 데이터셋은 디지털 복조, 변조 품질 분석, 프로토콜 디코딩, 신호 분류, 간섭 조사 및 알고리즘 개발을 수행하기 위해 신호 분석 소프트웨어 또는 사용자 지정 처리 환경으로 가져올 수 있습니다. 이 워크플로우를 통해 엔지니어는 현장 측정을 한 번 수행하고 측정 위치로 돌아가지 않고도 여러 번의 분석 반복을 수행할 수 있습니다.

오프라인 신호 스트리밍 솔루션

장시간 동상 및 직교 데이터를 캡처하려면 획득 간격 내내 타이밍 무결성을 유지하면서 측정 장비에서 외부 컴퓨터로 교정된 기저대역 샘플을 연속적으로 스트리밍해야 합니다. 측정 워크플로우에는 획득 대역폭 구성, 연속 데이터 스트리밍 설정, 측정 세션 동기화, 전체 파형 기록 및 후속 분석을 위한 캡처된 데이터 저장이 포함됩니다. 오프라인 처리를 통해 엔지니어는 현장 측정을 반복하지 않고도 디지털 복조, 변조 분석, 스펙트럼 분석, 이벤트 감지, 사용자 지정 알고리즘 및 머신러닝 기술을 사용하여 반복적인 신호 조사를 수행할 수 있습니다. 연속 기록은 실시간 측정 중에는 관찰할 수 없는 과도 현상 및 간헐적 방출을 보존하며, 협업 엔지니어링 분석, 알고리즘 검증, 문제 해결 및 문서화를 위한 재사용 가능한 데이터셋을 제공합니다.

오프라인 신호 분석을 위한 장시간 동상 및 직교 데이터 캡처 방법 데모 보기

광대역 RF 전력 전송 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

광대역 RF 전력 전송 정확도를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?