5G New Radio 周波数帯域2のエラーベクトル振幅の検証方法

5Gマルチバンド・ベクトルトランシーバー
+ 5Gマルチバンド・ベクトル・トランシーバー

周波数範囲2送信機エラーベクトルマグニチュードの測定

5G新無線(NR)周波数範囲2 (FR2)送信機エラーベクトルマグニチュード(EVM)の検証には、広帯域波形生成、ミリ波周波数変換、校正済み受信解析、および被試験デバイスと測定レシーバー間の再現性のあるパスが必要です。このセットアップは、再現性のある次世代Node B (gNB)送信機評価のために、レベル精度、タイミングアライメント、およびチャネル条件を維持しながら、占有チャネル帯域幅全体にわたる変調品質を測定します。

このテストは、5G NRダウンリンク波形を生成または捕捉し、信号をFR2送信パスを介してルーティングし、受信信号を復調してEVMを計算します。エンジニアは、二乗平均平方根およびピークエラーベクトルマグニチュード、リソースブロックの動作、コンスタレーション品質、および隣接チャネル漏洩電力比(ACLR)を確認して、伝導またはOTA (Over-the-Air)構成における送信機の劣化を特定できます。

周波数範囲 2 の送信機誤差ベクトルの絶対値に関する解の妥当性検証

送信機EVMを検証するには、5G NR波形を生成または捕捉し、FR2ミリ波パスを介してルーティングし、校正済みベクトル信号解析で受信信号を復調します。このソリューションは、FR1およびFR2基地局テスト用のキーサイトマルチバンドベクトル・トランシーバーを使用し、gNBおよびスモールセル検証のための広帯域信号生成および解析をサポートします。ミリ波テストセットアップ用のOTA対応アーキテクチャでEVMおよびACLR測定をサポートします。

周波数範囲2エラーベクトルマグニチュード検証ソリューションのブロック図を参照

5G New Radio FR2のエラーベクトル振幅の検証方法:ブロック図

周波数範囲2エラーベクトルマグニチュード検証ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?