Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 旗艦級訊號與頻譜分析儀分為兩級。XA6 級包括 SA6320A 型號,XA7 級包括 UXA 型號。
是德科技 N9042B UXA 信號分析儀旨在協助您在毫米波測試挑戰中獲得寬信號分析頻寬與最深動態範圍。
Maximum analysis bandwidth
4 GHz
DANL @1 GHz
-168 dBm
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-135 dBc/Hz
Maximum frequency
75 GHz
Real Time Spectrum Analysis
Yes
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
從事 5G、衛星和雷達設計的工程師,可利用 N9042B UXA X 系列訊號分析儀和量測應用軟體,信心十足地測試其毫米波創新技術的真實效能。 N9042B 提供業界最寬的分析頻寬和最深的動態範圍,可協助您解決最棘手的毫米波挑戰,例如嚴格的設計邊界和時限、複雜的調變,並符合嚴格的標準要求。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。