Choose a country or area to see content specific to your location
測試全球導航衛星系統 (GNSS) 接收器需要精確控制衛星星系、訊號環境和錯誤條件 — 所有這些都以可重複的實驗室情境提供。Keysight 模擬控制軟體提供模組化工具,可在 PNT X、GSS7000 和 PNT Xe 訊號模擬器上定義、執行和分析定位、導航和授時 (PNT) 測試情境。三種核心定位應用工具(SimTEST、SimREPLAYplus 和 SimGEN)提供分層升級路徑,從入門級情境重播到具備即時控制的完整參數定義。專用附加模組將平台擴展到 3D 多路徑模擬、硬體在環整合、慣性傳感器模擬和加密訊號測試。
從三種定位應用工具中選擇 — 入門級重播、中階情境建立或全功能模擬定義 — 並隨著測試需求的成長而升級。
模擬 GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSS 和 SBAS 訊號,涵蓋多個頻段,並支援每個星系最多 63 顆衛星。
透過 3D 多路徑和遮蔽模擬、慣性傳感器模擬、大氣誤差建模以及硬體在環整合,重現真實世界訊號條件。
隨著任務需求演進,可新增專用功能 — 低地球軌道傳播、I/Q 擷取和重播、MEMS 傳感器融合測試或機密 M 碼模擬。
Compatible hardware
PNT X, GSS7000, PNT Xe
Use cases
PNT Software, Scenario Generation, Test Control, Repeatable Replay, Scenario Control, Functional Testing, 3D Terrain Modeling, PNT Scenarios, Automotive PNT Hardware-in-the-Loop Integration, Inertial Navigation and Sensor Emulation, GPS Y-Code Emulation, SAASM Signal Emulation, Baseband I/Q Data Generation, Replay, Xona Pulsar LEO PNT Signal Emulation, Alternative PNT Signal Emulation, GPS MNSA M-Code Signal Emulation, GPS AES M-Code Signal Emulation, Real-World Signal Environments, MEMS Inertial Sensor Emulation
SimGEN GNSS 模擬軟體為多星座接收機測試提供情境定義、即時控制及運行後分析功能。
SimGEN GNSS 模擬軟體為多星座接收機測試提供情境定義、即時控制及運行後分析功能。
SimGEN 讓您能夠完全控制情境定義、訊號環境建模,以及用於定位、導航和授時 (PNT) 測試的執行後分析。
模擬控制
情境設計與動態
彈性與整合
SimTEST 是是德科技(Keysight)專為基礎測試設計的入門級 GNSS 模擬軟體,非常適合用於重複性的生產測試與驗證。
SimTEST 是是德科技(Keysight)專為基礎測試設計的入門級 GNSS 模擬軟體,非常適合用於重複性的生產測試與驗證。
SimREPLAYplus 提供 GNSS 情境建構的關鍵功能,並能重複播放 SimGEN 情境,以進行 PNT 模擬與測試。
SimREPLAYplus 提供 GNSS 情境建構的關鍵功能,並能重複播放 SimGEN 情境,以進行 PNT 模擬與測試。
以下資源將協助您選擇適合您應用的 PNT 軟體套件。
產品規格手冊
型錄
型錄
產品規格手冊
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
SimTEST 提供全球導航衛星系統 (GNSS) 模擬情境的入門級重播,並具備基本的電離層和多路徑切換功能。SimREPLAYplus 增加了情境建立、資料記錄、偽距斜坡、增強型錯誤建模,以及重播 SimGEN 情境的能力。SimGEN 則提供完整的情境定義、即時模擬控制、六自由度 (6DOF) 載具模型、硬體迴路操作,以及全面的真實資料串流。每個工具都可作為前一級的授權升級。
核心定位應用工具 (SimTEST、SimREPLAYplus 和 SimGEN) 可在 PNT X、GSS7000 和 GSS9000 訊號模擬器上執行。個別附加模組可能僅支援這些平台中的一部分。請查看各產品的相容性說明以瞭解詳情。
是的。Sim3D 是一個即時多路徑與遮蔽模擬模組,可與您現有的 GSS7000、GSS9000 或 PNT X 模擬器搭配使用,並執行 SimGEN、SimREPLAYplus 或 SimTEST。它利用合成 3D 環境中的確定性光線追蹤,在受控且可重複的條件下重現與位置相關的訊號效應。SimGEN 也標準配備內建的 3D 多路徑與遮蔽功能,讓您能夠即時檢視和分析真實環境,其細節層次低於 Sim3D 所提供的。
SimINERTIAL 與 PNT X 搭配使用時,可模擬與模擬 GNSS 射頻 (RF) 訊號一致的慣性感測器輸出,更新速率高達 1 kHz。它可與 Northrop Grumman、Honeywell、Collins Aerospace、Safran 以及其他標準化訊息格式的嵌入式 GPS/慣性導航系統 (EGI) 和慣性測量單元 (IMU) 裝置介接。對於消費級微機電系統 (MEMS) 感測器融合測試,SimSENSOR 可產生與模擬 GNSS 訊號同步的加速度計、陀螺儀、磁力計、指南針和氣壓計資料串流。
是的。內建 LEO 模型可計算多達 999 顆衛星星群的高精度 LEO 衛星軌道,並輸出與 SimGEN、SimREPLAYplus 和 SimTEST 相容的軌道檔案。SimXona 可產生經認證的 Xona Pulsar LEO PNT 訊號,用於 PNT X 上的接收器測試。SimAltNav 可同時啟用替代 RF 導航訊號模擬與 GNSS。結合 SimORBIT、PNT X 上的 FLEX 訊號定義工具等功能,以及 SimIQ,可產生新型星群和訊號。
是的。SimSAAS 提供選擇性可用性反欺騙模組 (SAASM) 模擬,用於經太空與飛彈系統中心安全核准的機密軍事應用。SimMCODE 可對 GPS M-Code 功能進行授權測試,使用商用進階加密標準 (AES) 加密。SimMNSA 實作現代化 Navstar 安全架構 (MNSA),用於 PNT X 上的下一代 M-Code 模擬。PNT X 也透過第三方模組支援 Galileo 公共管制服務 (PRS)。所有這些功能都需要授權,並僅供合格使用者使用。SimGEN 也支援 AES M-Code 測試。