Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
글로벌 내비게이션 위성 시스템(GNSS) 수신기 테스트에는 위성군, 신호 환경 및 오류 조건에 대한 정밀한 제어가 필요하며, 이 모든 것은 반복 가능한 실험실 기반 시나리오로 제공됩니다. 키사이트 시뮬레이션 제어 소프트웨어는 PNT X, GSS7000 및 PNT Xe 신호 시뮬레이터에서 위치, 내비게이션 및 타이밍(PNT) 테스트 시나리오를 정의, 실행 및 분석하는 모듈형 도구를 제공합니다. 세 가지 핵심 위치 애플리케이션 도구(SimTEST, SimREPLAYplus 및 SimGEN)는 엔트리 레벨 시나리오 재생부터 실시간 제어를 통한 전체 파라미터 정의에 이르는 계층형 업그레이드 경로를 제공합니다. 특수 애드온 모듈은 플랫폼을 3D 다중 경로 시뮬레이션, HIL(Hardware-in-the-loop) 통합, 관성 센서 에뮬레이션 및 암호화된 신호 테스트로 확장합니다.
세 가지 위치 애플리케이션 도구 — 엔트리 레벨 재생, 중간 계층 시나리오 생성 또는 전체 기능 시뮬레이션 정의 — 중에서 선택하고 테스트 요구 사항이 증가함에 따라 업그레이드하십시오.
여러 주파수 대역에서 GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS 및 SBAS 신호를 시뮬레이션하며, 별자리당 최대 63개의 위성을 지원합니다.
3D 다중 경로 및 차폐 시뮬레이션, 관성 센서 에뮬레이션, 대기 오류 모델링, HIL(Hardware-in-the-Loop) 통합을 통해 실제 신호 조건을 재현합니다.
임무 요구 사항이 발전함에 따라 LEO 궤도 전파, I/Q 캡처 및 재생, MEMS 센서 융합 테스트 또는 기밀 M-코드 시뮬레이션과 같은 특수 기능을 추가할 수 있습니다.
Compatible hardware
PNT X, GSS7000, PNT Xe
Use cases
PNT Software, Scenario Generation, Test Control, Repeatable Replay, Scenario Control, Functional Testing, 3D Terrain Modeling, PNT Scenarios, Automotive PNT Hardware-in-the-Loop Integration, Inertial Navigation and Sensor Emulation, GPS Y-Code Emulation, SAASM Signal Emulation, Baseband I/Q Data Generation, Replay, Xona Pulsar LEO PNT Signal Emulation, Alternative PNT Signal Emulation, GPS MNSA M-Code Signal Emulation, GPS AES M-Code Signal Emulation, Real-World Signal Environments, MEMS Inertial Sensor Emulation
SimTEST는 키사이트의 기본형 GNSS 시뮬레이션 소프트웨어로, 필수적인 테스트에 적합하며 반복적인 생산 테스트 및 검증에 이상적입니다.
SimTEST는 키사이트의 기본형 GNSS 시뮬레이션 소프트웨어로, 필수적인 테스트에 적합하며 반복적인 생산 테스트 및 검증에 이상적입니다.
SimREPLAYplus는 PNT 시뮬레이션 및 테스트를 위해 필수적인 GNSS 시나리오 생성 기능과 SimGEN 시나리오의 반복 재생 기능을 제공합니다.
SimREPLAYplus는 PNT 시뮬레이션 및 테스트를 위해 필수적인 GNSS 시나리오 생성 기능과 SimGEN 시나리오의 반복 재생 기능을 제공합니다.
SimREPLAYplus는 상업용 테스트 케이스를 위한 Expert 시뮬레이션 기능을 제공합니다. R&D 연구소는 제어된 조건에서 사전 정의된 시나리오를 재생하고 버전 관리되는 테스트 패키지를 다른 팀에 배포할 수 있습니다.
SimGEN GNSS 시뮬레이션 소프트웨어는 다중 위성군 수신기 테스트를 위한 시나리오 정의, 실시간 제어 및 실행 후 분석 기능을 제공합니다.
SimGEN GNSS 시뮬레이션 소프트웨어는 다중 위성군 수신기 테스트를 위한 시나리오 정의, 실시간 제어 및 실행 후 분석 기능을 제공합니다.
SimGEN은 PNT(위치 확인, 내비게이션 및 타이밍) 테스트를 위한 시나리오 정의, 신호 환경 모델링 및 실행 후 분석에 대한 완벽한 제어 기능을 제공합니다.
시뮬레이션 제어
시나리오 설계 및 동역학
유연성 및 통합
아래 리소스는 귀하의 애플리케이션에 적합한 PNT 소프트웨어 패키지를 선택하는 데 도움이 될 것입니다.
데이터시트
브로슈어
브로슈어
데이터시트
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
SimTEST는 기본 전리층 및 다중 경로 토글링을 통해 GNSS(Global Navigation Satellite System) 시뮬레이션 시나리오의 엔트리 레벨 재생을 제공합니다. SimREPLAYplus는 시나리오 생성, 데이터 로깅, 의사 거리 램프, 향상된 오류 모델링 및 SimGEN 시나리오 재생 기능을 추가합니다. SimGEN은 실시간 시뮬레이션 제어, 6자유도(6DOF) 차량 모델, HIL(Hardware-in-the-Loop) 작동 및 포괄적인 진실 데이터 스트리밍을 통해 완전한 시나리오 정의를 제공합니다. 각 도구는 이전 계층으로의 라이선스 업그레이드로 사용할 수 있습니다.
핵심 위치 애플리케이션 도구(SimTEST, SimREPLAYplus 및 SimGEN)는 PNT X, GSS7000 및 GSS9000 신호 시뮬레이터에서 실행됩니다. 개별 애드온 모듈은 이러한 플랫폼의 일부만 지원할 수 있습니다. 자세한 내용은 각 제품의 호환성 노트를 확인하십시오.
예. Sim3D는 SimGEN, SimREPLAYplus 또는 SimTEST를 실행하는 기존 GSS7000, GSS9000 또는 PNT X 시뮬레이터와 페어링되는 실시간 다중 경로 및 차폐 시뮬레이션 모듈입니다. 이 모듈은 합성 3D 환경 내에서 결정론적 광선 추적을 사용하여 제어되고 반복 가능한 조건에서 위치 종속 신호 효과를 재현합니다. SimGEN은 또한 기본 3D 다중 경로 및 차폐 기능을 표준으로 제공하여 Sim3D에서 제공하는 것보다 낮은 수준의 세부 정보로 현실적인 환경을 실시간으로 보고 분석할 수 있습니다.
SimINERTIAL은 PNT X와 페어링될 때 최대 1kHz의 업데이트 속도로 시뮬레이션된 GNSS RF(무선 주파수) 신호와 일치하는 관성 센서 출력을 에뮬레이션합니다. 이 모듈은 Northrop Grumman, Honeywell, Collins Aerospace, Safran 및 기타 표준화된 메시지 형식의 EGI(내장형 GPS/관성 항법 시스템) 및 IMU(관성 측정 장치) 디바이스와 인터페이스합니다. 소비자 등급 MEMS(미세전자기계 시스템) 센서 융합 테스트를 위해 SimSENSOR는 시뮬레이션된 GNSS 신호와 동기화된 가속도계, 자이로스코프, 자력계, 나침반 및 기압계 데이터 스트림을 생성합니다.
예. 온보드 LEO 모델은 최대 999개의 위성으로 구성된 위성군의 고정밀 LEO 위성 궤도를 계산하고 SimGEN, SimREPLAYplus 및 SimTEST와 호환되는 궤도 파일을 출력합니다. SimXona는 PNT X에서 수신기 테스트를 위한 인증된 Xona Pulsar LEO PNT 신호를 생성합니다. SimAltNav는 GNSS와 동시에 대체 RF 항법 신호 시뮬레이션을 가능하게 합니다. SimORBIT, PNT X의 FLEX 신호 정의 도구 및 SimIQ와 같은 기능이 결합되어 새로운 위성군 및 신호 생성을 가능하게 합니다.
예. SimSAAS는 우주 및 미사일 시스템 센터의 보안 승인을 받은 기밀 군사 애플리케이션을 위한 SAASM(Selective Availability Anti-Spoofing Module) 시뮬레이션을 제공합니다. SimMCODE는 상업용 AES(Advanced Encryption Standard) 암호화를 사용하여 GPS M-코드 기능에 대한 승인된 테스트를 가능하게 합니다. SimMNSA는 PNT X에서 차세대 M-코드 시뮬레이션을 위한 MNSA(Modernized Navstar Security Architecture)를 구현합니다. PNT X는 또한 타사 모듈을 통해 Galileo PRS(Public Regulated Service)를 지원합니다. 모든 기능은 승인이 필요하며 자격을 갖춘 사용자에게 제공됩니다. SimGEN은 또한 AES M-코드 테스트를 지원합니다.