Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
全地球航法衛星システム (GNSS) 受信機のテストには、衛星コンステレーション、信号環境、およびエラー条件を正確に制御する必要があり、これらはすべて再現可能なラボベースのシナリオとして提供されます。キーサイトのシミュレーション制御ソフトウェアは、PNT X、GSS7000、およびPNT Xe信号シミュレータ上で測位、航法、タイミング (PNT) テストシナリオを定義、実行、解析するモジュラーツールを提供します。3つの主要な測位アプリケーションツール (SimTEST、SimREPLAYplus、およびSimGEN) は、エントリーレベルのシナリオ再生からリアルタイム制御による完全なパラメータ定義まで、段階的なアップグレードパスを提供します。特殊なアドオンモジュールは、プラットフォームを3Dマルチパスシミュレーション、HIL (Hardware-in-the-Loop) 統合、慣性センサーエミュレーション、および暗号化信号テストに拡張します。
エントリーレベルの再生、ミドルティアのシナリオ作成、フル機能のシミュレーション定義の3つの測位アプリケーションツールから選択し、テスト要件の増加に応じてアップグレードしてください。
GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSS、およびSBAS信号を複数の周波数帯域でシミュレートし、コンステレーションあたり最大63個の衛星をサポートします。
3Dマルチパスおよび遮蔽シミュレーション、慣性センサーエミュレーション、大気誤差モデリング、HIL (Hardware-in-the-Loop) 統合により、実世界の信号条件を再現します。
ミッション要件の進化に応じて、LEO軌道伝播、I/Qキャプチャと再生、MEMSセンサーフュージョンテスト、または機密Mコードシミュレーションなどの特殊な機能を追加します。
Compatible hardware
PNT X, GSS7000, PNT Xe
Use cases
PNT Software, Scenario Generation, Test Control, Repeatable Replay, Scenario Control, Functional Testing, 3D Terrain Modeling, PNT Scenarios, Automotive PNT Hardware-in-the-Loop Integration, Inertial Navigation and Sensor Emulation, GPS Y-Code Emulation, SAASM Signal Emulation, Baseband I/Q Data Generation, Replay, Xona Pulsar LEO PNT Signal Emulation, Alternative PNT Signal Emulation, GPS MNSA M-Code Signal Emulation, GPS AES M-Code Signal Emulation, Real-World Signal Environments, MEMS Inertial Sensor Emulation
SimTESTは、キーサイトが提供するエントリーレベルのGNSSシミュレーションソフトウェアであり、基本的なテストに最適で、反復的な生産テストや検証に理想的です。
SimTESTは、キーサイトが提供するエントリーレベルのGNSSシミュレーションソフトウェアであり、基本的なテストに最適で、反復的な生産テストや検証に理想的です。
PNT7401A
SimTESTは、キーサイトが提供するエントリーレベルのGNSSシミュレーションソフトウェアであり、基本的なテストに最適で、反復的な生産テストや検証に理想的です。
SimTESTは、デバイスのテストと検証に不可欠なテスト制御を提供します。
SimREPLAYplusは、PNTシミュレーションおよびテスト向けに、GNSSシナリオの作成とSimGENシナリオの再現可能な再生機能を提供します。
SimREPLAYplusは、PNTシミュレーションおよびテスト向けに、GNSSシナリオの作成とSimGENシナリオの再現可能な再生機能を提供します。
PNT7403A
SimREPLAYplusは、PNTシミュレーションおよびテスト向けに、GNSSシナリオの作成とSimGENシナリオの再現可能な再生機能を提供します。
SimREPLAYplusは、商用テストケース向けにExpertレベルのシミュレーション機能を提供します。R&Dラボは、制御された条件下で事前定義されたシナリオを再生し、バージョン管理されたテストパッケージを他のチームに配布できます。
SimGEN GNSSシミュレーションソフトウェアは、マルチコンステレーション受信機の試験向けに、シナリオ定義、リアルタイム制御、および実行後の分析機能を提供します。
SimGEN GNSSシミュレーションソフトウェアは、マルチコンステレーション受信機の試験向けに、シナリオ定義、リアルタイム制御、および実行後の分析機能を提供します。
PNTX400A
SimGEN GNSSシミュレーションソフトウェアは、マルチコンステレーション受信機の試験向けに、シナリオ定義、リアルタイム制御、および実行後の分析機能を提供します。
SimGENは、測位、航法、時刻同期 (PNT) テスト向けに、シナリオ定義、信号環境モデリング、および実行後解析を完全に制御できます。
シミュレーション制御
シナリオ設計とダイナミクス
柔軟性と統合
以下のリソースは、お客様のアプリケーションに適したPNTソフトウェアパッケージを選択するのに役立ちます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
SimTESTは、基本的な電離層およびマルチパスの切り替え機能を備えた全地球航法衛星システム (GNSS) シミュレーションシナリオのエントリーレベルの再生を提供します。SimREPLAYplusは、シナリオ作成、データロギング、擬似距離ランプ、強化されたエラーモデリング、およびSimGENシナリオを再生する機能を追加します。SimGENは、リアルタイムシミュレーション制御、6自由度 (6DOF) 車両モデル、HIL (Hardware-in-the-Loop) 操作、および包括的な真値データストリーミングによる完全なシナリオ定義を提供します。各ツールは、前のティアへのライセンスアップグレードとして利用できます。
主要な測位アプリケーションツール (SimTEST、SimREPLAYplus、およびSimGEN) は、PNT X、GSS7000、およびGSS9000信号シミュレータで動作します。個々のアドオンモジュールは、これらのプラットフォームの一部をサポートする場合があります。詳細については、各製品の互換性に関する注記を確認してください。
はい。Sim3Dは、SimGEN、SimREPLAYplus、またはSimTESTを実行している既存のGSS7000、GSS9000、またはPNT Xシミュレータと組み合わせて使用できるリアルタイムのマルチパスおよび遮蔽シミュレーションモジュールです。合成3D環境内で決定論的なレイトレーシングを使用し、制御された再現可能な条件下で位置依存の信号効果を再現します。SimGENは、標準でネイティブの3Dマルチパスおよび遮蔽機能を備えており、Sim3Dで利用可能なよりも低い詳細レベルで、現実的な環境をリアルタイムで表示および分析できます。
SimINERTIALは、PNT Xと組み合わせると、シミュレートされたGNSS無線周波数 (RF) 信号と同期した慣性センサー出力を最大1 kHzの更新レートでエミュレートします。Northrop Grumman、Honeywell、Collins Aerospace、Safranなどの組み込みGPS/慣性航法システム (EGI) および慣性測定ユニット (IMU) デバイス、およびその他の標準化されたメッセージ形式とインターフェースします。民生用マイクロ電気機械システム (MEMS) センサーフュージョンテストの場合、SimSENSORは、シミュレートされたGNSS信号と同期した加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、コンパス、および気圧計のデータストリームを生成します。
はい。オンボードLEOモデルは、最大999個の衛星コンステレーションの高精度LEO衛星軌道を計算し、SimGEN、SimREPLAYplus、およびSimTESTと互換性のある軌道ファイルを出力します。SimXonaは、PNT Xでの受信機テスト用に認定されたXona Pulsar LEO PNT信号を生成します。SimAltNavは、GNSSと同時に代替RF航法信号シミュレーションを可能にします。SimORBIT、PNT XのFLEX信号定義ツールなどの機能、およびSimIQと組み合わせることで、新しいコンステレーションと信号の生成が可能になります。
はい。SimSAASは、宇宙ミサイルシステムセンターのセキュリティ承認を得た機密軍事用途向けに、SAASM (Selective Availability Anti-Spoofing Module) シミュレーションを提供します。SimMCODEは、商用AES (Advanced Encryption Standard) 暗号化を使用して、GPS Mコード機能の認可されたテストを可能にします。SimMNSAは、PNT X上での次世代Mコードシミュレーション向けに、MNSA (Modernized Navstar Security Architecture) を実装しています。PNT Xは、サードパーティ製モジュールを介してGalileo PRS (Public Regulated Service) もサポートしています。これらはすべて認可が必要であり、資格のあるユーザーが利用できます。SimGENもAES Mコードテストをサポートしています。