Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
PNTソフトウェアには、キーサイト(旧Spirent)のSimGENやSimXTRACTなどのシミュレーションツールが含まれています。
SimGEN GNSSシミュレーションソフトウェアは、マルチコンステレーション受信機の試験向けに、シナリオ定義、リアルタイム制御、および実行後の分析機能を提供します。
Compatible hardware
PNT X, GSS7000
Use cases
PNT Software, Scenario Generation
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
SimGENは、測位、航法、時刻同期 (PNT) テスト向けに、シナリオ定義、信号環境モデリング、および実行後解析を完全に制御できます。
シミュレーション制御
シナリオ設計とダイナミクス
柔軟性と統合
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。