安全的軍事通訊 (MilCom) 要求在從隨選網路和區域網路到具備蜂巢式基礎設施支援的廣域網路中,都能具備效能、互通性與可靠度。雖然許多 MilCom 解決方案支援傳統軍事通訊設備,但第五代 (5G) 行動通訊和無線區域網路 (WLAN) 等新技術正被考慮採用,以提升安全性與態勢感知能力。
您的量測解決方案必須能夠測試通訊技術的各個層面。我們在 5G 領域的專業知識,以及可擴充、彈性的測試方法,可協助您將 IP 移轉降至最低、加快製造時程、降低測試工程成本,並提升量測關聯性。
軍用級 5G 催生新功能與應用案例
第五代 (5G) 行動通訊為軍事和政府領域帶來了新的應用案例與進展。透過利用專用 5G 網路,這些組織可以改善戰術和公共安全通訊。非地面網路 (NTN) 將透過衛星提供 5G 服務,彌補覆蓋範圍的不足,並確保在廣闊區域內提供更高的頻寬。超可靠低延遲通訊 (URLLC) 則實現了機器人手術等新的應用案例。
作為 5G 測試與量測領域的商業領導者,Keysight 可以協助您達成在軍事和政府 5G 工作中的目標。
跟上軍用無線電通訊的發展步伐
Keysight M8920B 無線電測試儀將 PXI 硬體與應用專屬軟體整合於單一彈性且可擴充的機箱中,支援多種格式,為下一代無線電測試提供廣泛的多格式涵蓋範圍。其可擴充的模組化架構提供高效且完整的測試開發與執行,滿足製造和無線電維護環境的需求。它還支援用於下一代無線電測試的通用量測和商業標準 (LTE、WLAN、Bluetooth®、5G)。使用 Keysight KS83120B 類比陸地行動無線電測試外掛程式,您無需編程即可自動測試您的無線電。
Bluetooth® 和 Bluetooth® 標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標,是德科技對這些標誌的任何使用均已獲得授權。
改造您的設計與測試工作流程
傳統的軍事通訊設計與開發工作流程充斥著設計與測試孤島、不必要的重複工作以及傳統的手動流程。使用 Keysight PathWave 加速您的工作流程,這是實現敏捷且互聯工程工作流程的平台。
PathWave 軟體平台為軍事通訊設計與開發團隊提供一致的使用者體驗、通用資料格式和高效的資料共享。產品開發的每個步驟都緊密相連並整合。
通道模擬
製造商和軍方需要具備測試混合網路的能力,該網路結合了戰術和航空電子無線電與衛星鏈路。這可確保航空電子、監控、雷達或衛星系統的穩健互通性,以實現任務關鍵型無線通訊。
您的部署涉及日益複雜和先進的技術,例如用於軍事通訊系統的 MIMO 和波束成形。它們需要加速測試大型網狀網路拓撲,這些拓撲具有動態變化的無線電通道和干擾條件。
PROPSIM MANET 通道模擬解決方案是一種高度可擴充且彈性的解決方案。它支援多達 64 個無線電的配置,用於測試大型 SISO 和 MIMO 網狀網路拓撲,具有高達 1.2 GHz 的瞬時頻寬。超寬頻支援可實現千兆位元鏈路的測試。
透過 Keysight 服務將風險降至最低
隨著軍事通訊系統快速發展,測試複雜性日益加劇,測試現代化和可預測的成本變得刻不容緩。您依賴在日益提高的頻寬下量測準確度的可靠性。
Keysight 可以協助您識別未充分利用的資產,將其折抵換取信用額度,並透過我們的技術更新服務更快地進入市場。我們提供的儀器經過認可且可追溯的校驗,以確保一致的通訊性能。
相關產品
延伸閱讀
需要協助或有疑問嗎?