無線電測試儀,200W

Keysight 的 M8920B 無線電測試儀透過將 PXI 硬體與應用程式專用軟體結合於單一彈性且可擴充的機箱中,支援多種格式,為下一代無線電測試提供廣泛的多格式涵蓋範圍。

產品影像
  • Platform

    PXIe

  • 最高頻率

    6 GHz

  • Slots

    10

  • Generator/analyzer bandwidth

    300 MHz

  • 頻寬

    300 MHz

  • 類型

    Radio Test Set

  • Form factor

    Benchtop

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

加速無線電製造

針對無線電市場所開發的數位雙向無線電,為製造商和維修站測試帶來新的測試挑戰和需要克服的障礙。無線電技術要求更寬的頻寬、更高的頻率和多種無線電格式功能。

Keysight M8920B 無線電測試儀透過在單一彈性且可擴充的機箱中結合 PXI 硬體與應用程式專用軟體,支援多種格式,為下一代無線電測試提供廣泛的多格式覆蓋。它採用可擴充的模組化架構,可實現製造和無線電維護環境所需的有效且完整的測試開發和執行。它還支援用於下一代無線電測試的通用量測和商業標準(LTE、WLAN、Bluetooth®、5G)。使用 Keysight KS83120B 類比陸地行動無線電測試外掛程式,您無需編程即可自動測試您的無線電。

應用:

  • 適用於軍用、公共安全與航空電子無線電的 RF 與音訊訊號產生與分析
  • 類比/數位信號格式量測,包括 APCO P25、Tetra、DMR 和 dPMR
  • 也支援 WiFi、Bluetooth®、LTE 和 5G 等商業通訊標準

射頻/音頻頻譜

  • Tx 和 Rx 測量:嗡嗡聲和雜訊、SINAD 和 THD、SNR、靈敏度、調變品質
  • 支援通用量測和商業標準 (LTE、WLAN、Bluetooth®、5G)
  • 100 kHz 至 6 GHz 頻率範圍,具備標準 300 MHz 頻寬 

使用 Keysight 新推出的 N9093 無線電測試軟體,可在單一螢幕上存取和控制多個主要儀器,同時檢視各種關鍵量測。

M8920B 是向量收發器、RF 介面和音訊模組的硬體組合,使用者還需要無線電測試軟體 (N9093EM0E) 以及 PXIe 機箱和控制器才能完成此測試解決方案。新增 M9472A 200 瓦介面模組將使 M8920B 能夠測試更高功率的無線電。