Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのM8920B無線試験装置は、PXIハードウェアとアプリケーション専用ソフトウェアを単一の柔軟で拡張性の高いシャーシに統合することで、多くのフォーマットをサポートし、次世代無線試験のための幅広いマルチフォーマット対応を実現します。
Platform
PXIe
Maximum frequency
6 GHz
Slots
10
Generator/analyzer bandwidth
300 MHz
Bandwidth
300 MHz
Type
Radio Test Set
Form factor
Benchtop
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
無線市場向けに開発されているデジタル双方向無線機は、メーカーおよびデポテストにとって、新たなテスト課題と克服すべきハードルをもたらしています。無線技術は、より広い帯域幅、より高い周波数、および複数の無線フォーマット機能を要求しています。
キーサイトのM8920B無線テストセットは、PXIハードウェアとアプリケーション固有のソフトウェアを単一の柔軟でスケーラブルなシャーシに統合することで、多くのフォーマットをサポートし、次世代無線テスト向けに幅広いマルチフォーマットカバレッジを提供します。製造および無線保守環境に必要な効率的かつ完全なテスト開発と実行のためのスケーラブルなモジュラーアーキテクチャを備えています。また、次世代無線テスト向けに汎用測定および商用標準(LTE、WLAN、Bluetooth®、5G)をサポートしています。キーサイトのKS83120Bアナログ陸上移動無線テストプラグインを使用すると、プログラミング不要で無線機を自動的にテストできます。
アプリケーション:
RF/AFスペクトラム
キーサイトの新しいN9093無線テストソフトウェアを使用すると、1つの画面で複数の主要な計測器にアクセスして制御でき、同時にさまざまな重要な測定値を表示できます。
M8920Bは、ベクトル・トランシーバ、RFインターフェース、およびオーディオ・モジュールのハードウェア・バンドルであり、このテストソリューションを完成させるには、ユーザーはRadio Test SW (N9093EM0E) とPXIeシャーシおよびコントローラも必要です。M9472A 200ワット・インターフェース・モジュールを追加することで、M8920Bでより高電力の無線機をテストできるようになります。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。