Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트의 M8920B 무선 테스트 세트는 PXI 하드웨어와 애플리케이션 전용 소프트웨어를 단일 유연하고 확장 가능한 섀시에 결합하여 다양한 포맷을 지원함으로써 차세대 무선 테스트를 위한 광범위한 다중 포맷 커버리지를 제공합니다.
Platform
PXIe
Maximum frequency
6 GHz
Slots
10
Generator/analyzer bandwidth
300 MHz
Bandwidth
300 MHz
Type
Radio Test Set
Form factor
Benchtop
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
무선 시장을 위해 개발 중인 디지털 양방향 무전기는 제조업체 및 창고 테스트에 있어 새로운 테스트 과제와 난관을 야기합니다. 무선 기술은 더 넓은 대역폭, 더 높은 주파수, 그리고 다중 무선 형식 기능을 요구하고 있습니다.
키사이트의 M8920B 무선 테스트 세트는 단일의 유연하고 확장 가능한 섀시에 PXI 하드웨어와 애플리케이션별 소프트웨어를 결합하여 차세대 무선 테스트를 위한 광범위한 다중 포맷 커버리지를 제공합니다. 이 세트는 제조 및 무선 유지보수 환경에 필요한 효율적이고 완벽한 테스트 개발 및 실행을 위한 확장 가능한 모듈형 아키텍처를 갖추고 있습니다. 또한 차세대 무선 테스트를 위한 범용 측정 및 상용 표준(LTE, WLAN, Bluetooth®, 5G)을 지원합니다. 키사이트 KS83120B 아날로그 육상 이동 무선 테스트 플러그인을 사용하면 프로그래밍 없이 무선을 자동으로 테스트할 수 있습니다.
애플리케이션:
RF/AF 스펙트럼
키사이트의 새로운 N9093 라디오 테스트 소프트웨어를 사용하면 하나의 화면에서 여러 주요 장비에 액세스하고 제어할 수 있으며, 동시에 다양한 중요한 측정을 볼 수 있습니다.
M8920B는 벡터 트랜시버, RF 인터페이스 및 오디오 모듈의 하드웨어 번들입니다. 사용자는 이 테스트 솔루션을 완성하기 위해 라디오 테스트 SW(N9093EM0E)와 PXIe 섀시 및 컨트롤러도 필요합니다. M9472A 200와트 인터페이스 모듈을 추가하면 M8920B로 고전력 라디오를 테스트할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.