Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Das M8920B Funktester von Keysight unterstützt zahlreiche Formate durch die Kombination von PXI-Hardware mit anwendungsspezifischer Software in einem einzigen flexiblen und skalierbaren Chassis und bietet eine breite Mehrformatabdeckung für Funkstests der nächsten Generation.
Platform
PXIe
Maximum frequency
6 GHz
Slots
10
Generator/analyzer bandwidth
300 MHz
Bandwidth
300 MHz
Type
Radio Test Set
Form factor
Benchtop
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Die für den Funkmarkt entwickelten digitalen Zwei-Wege-Funkgeräte stellen Hersteller und Prüfstellen vor neue Herausforderungen bei der Prüfung. Funktechnologien erfordern größere Bandbreiten, höhere Frequenzen und die Unterstützung mehrerer Funkformate.
Das M8920B Funktester von Keysight unterstützt zahlreiche Formate durch die Kombination von PXI-Hardware mit anwendungsspezifischer Software in einem einzigen flexiblen und skalierbaren Chassis und bietet eine breite Mehrformatabdeckung für Funkstests der nächsten Generation. Es verfügt über eine skalierbare modulare Architektur für die effiziente und vollständige Testentwicklung und -ausführung, die für die Produktions- und Funkwartungsumgebung erforderlich ist. Es unterstützt auch Allzweckmessungen und kommerzielle Standards (LTE, WLAN, Bluetooth® , 5G) für Funkstests der nächsten Generation. Mit dem Analog Land Mobile Radio Test Plugin Keysight KS83120B können Sie Ihre Funkgeräte automatisch und ganz ohne Programmierung testen.
Anwendung:
HF/NF-Spektrum
Die Verwendung der neuen Funktestsoftware N9093 von Keysight ermöglicht den Zugriff auf und die Steuerung mehrerer wichtiger Instrumente auf einem Bildschirm, während gleichzeitig eine Vielzahl kritischer Messwerte angezeigt wird.
Das M8920B ist ein Hardware-Bundle bestehend aus einem Vektor-Transceiver, einer HF-Schnittstelle und Audiomodulen. Zur Vervollständigung dieser Testlösung benötigt der Benutzer außerdem die Funktestsoftware (N9093EM0E) sowie ein PXIe-Chassis und einen Controller. Durch Hinzufügen des 200-Watt-Schnittstellenmoduls M9472A können mit dem M8920B auch Funkgeräte mit höherer Leistung getestet werden.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.