安全な軍事通信(MilCom)は、アドホックネットワークやローカルネットワークから、セルラーインフラストラクチャをサポートする広域カバレッジまで、ネットワークにおける性能、相互運用性、信頼性を要求します。多くのMilComソリューションが従来の軍事通信機器をサポートする一方で、セキュリティと状況認識を強化するために、第5世代(5G)セルラーや無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)などの新しい技術が検討されています。

お客様の測定ソリューションは、通信技術のあらゆる側面をテストできる必要があります。キーサイトの5Gに関する専門知識と、スケーラブルで柔軟なテストアプローチにより、IP移行の最小化、製造の迅速化、テストエンジニアリングコストの削減、測定相関の改善が可能になります。

軍事グレードの5Gが新たな機能とユースケースを生み出す

第5世代(5G)セルラーは、軍事および政府の両方にとって新たなユースケースと進歩をもたらします。プライベート5Gネットワークを活用することで、これらの組織は戦術通信および公共安全通信を改善できます。非地上系ネットワーク(NTN)は衛星経由で5Gサービスを提供し、カバレッジのギャップを埋め、広範囲でより高い帯域幅を確保します。超高信頼低遅延通信(URLLC)は、ロボット手術などの新しいユースケースを可能にします。

5Gのテストおよび測定における商用リーダーとして、キーサイトは、お客様の軍事および政府の5Gへの取り組み目標達成を支援できます。 

軍用無線通信の進化に対応する

キーサイトのM8920B無線テストセットは、PXIハードウェアとアプリケーション固有のソフトウェアを単一の柔軟でスケーラブルなシャーシに統合することで、多くのフォーマットをサポートし、次世代無線テストのための幅広いマルチフォーマットカバレッジを提供します。そのスケーラブルなモジュラーアーキテクチャは、製造および無線保守環境に必要な効率的で完全なテスト開発と実行を提供します。また、次世代無線テストのために、汎用測定および商用規格(LTE、WLAN、Bluetooth®、5G)もサポートしています。キーサイトのKS83120Bアナログ陸上移動無線テストプラグインを使用すると、プログラミングなしで無線を自動的にテストできます。

Bluetooth® およびBluetooth®ロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、キーサイト・テクノロジーによるこれらのマークの使用はライセンスに基づいています。

設計およびテストワークフローを変革する

従来のMilComの設計および開発ワークフローは、設計とテストのサイロ化、不要な手戻り、レガシーな手動プロセスで満たされています。アジャイルでコネクテッドなエンジニアリングワークフローのためのプラットフォームであるキーサイトのPathWaveで、ワークフローを加速してください。

PathWaveソフトウェアプラットフォームは、軍事通信の設計および開発チームに、一貫したユーザーエクスペリエンス、共通のデータフォーマット、および効率的なデータ共有を提供します。製品開発パスのすべてのステップが接続され、統合されています。

チャネル・エミュレーション

メーカーおよび軍は、戦術無線機とアビオニクス無線機を衛星リンクと組み合わせた混合ネットワークをテストする能力を必要とします。これにより、ミッションクリティカルな無線通信において、アビオニクス、監視、レーダー、または衛星システムの堅牢な相互運用が保証されます。

お客様の展開には、軍事通信システムにおけるMIMOやビームフォーミングなどの、ますます複雑で高度な技術が関わっています。これらは、動的に変化する無線チャネルと干渉条件下での大規模メッシュネットワークトポロジーの加速テストを必要とします。

PROPSIM MANETチャネルエミュレーションソリューションは、高度にスケーラブルで柔軟なソリューションです。最大64台の無線機構成をサポートし、最大1.2 GHzの瞬時帯域幅を持つ大規模なSISOおよびMIMOメッシュネットワークトポロジーのテストに対応します。超広帯域サポートにより、ギガビットリンクのテストが可能になります。

キーサイトのサービスでリスクを最小化

軍事通信システムが急速に進化し、テストの複雑さが増すにつれて、テストの近代化と予測可能なコストが緊急の課題となっています。お客様は、ますます高まる帯域幅での測定精度の信頼性を重視しています。

キーサイトは、お客様が活用されていない資産を特定し、それらを下取りに出してクレジットを獲得し、当社のTech Refreshサービスにより、より早く市場投入できるよう支援します。当社の測定器は、一貫した通信性能を保証するために、認定されたトレーサブルな校正を施して提供されます。

関連製品

さらに詳しく

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?