Keysight 無線分析儀解決方案

橫跨無線生態系統的無縫協定解碼和現場互通性測試

是德科技 XA30 級無線分析儀包含 WaveJudge 系列型號,為調製解調器、晶片組及無線接取網路 (RAN) 提供端對端 5G 解決方案。支援現場互通性測試、實現快速除錯並加速部署進程。 我們的無線分析儀透過深度分析工具,提供跨多層活動的可視性,實現無線網路內的問題解決能力。定位終端設備日誌中未顯示的協定交換錯誤,並理解物理層如何影響上層效能。您可選擇熱門預設配置,或依應用需求自建專屬系統。需要選型協助?請參閱下方資源。

被動訊號分析

在開發階段執行被動訊號擷取和分析,以進行除錯和故障排除。

多標準支援

支援 5G、3GPP NR (Rel 15-17)、3GPP LTE (Rel 9-16) 以及 WiFi 802.11ax 和 802.11be 的即時解碼功能。

可擴充機箱 

可擴充機箱最多支援 8 個 RF 埠,提供彈性配置以滿足各種測試需求。

高頻寬 

每埠高達 800 MHz 的通道頻寬,以及用於長時間 IQ 擷取的 SSD 儲存空間,有助於排除間歇性問題。

產品影像
  • Frequency range

    450 MHz to 8.4 GHz, 380 MHz to 6 GHz, 2 GHz to 11.4 GHz

  • Chassis ports

    4 至 8

  • Real Time

    5G SA, LTE, eMTC, NB-IoT

常見問題