XA30 級無線分析儀,4 個機箱連接埠,頻率範圍高達 11.4 GHz

模組化且可擴充的平台,具備空中 LTE 和 NB-NTN 的即時擷取和解碼功能

產品影像
  • Technology

    5G, LTE, RedCap, NB-NTN, eMTC, NB-IoT, V2X, WLAN

  • Capture Time

    3 sec

  • Frequency range

    380 MHz to 6 GHz, 2 GHz to 11.4 GHz

  • Real Time

    LTE, eMTC, NB-IoT

  • Bandwidth options

    40 MHz, 800 MHz

  • Chassis ports

    4

  • Protocols

    5G R15 to R16, LTE R9 to R16, RedCap R17, NB-NTN R17 to R18, eMTC R13 to R14, NB-IoT R13 to R14, V2X R14 to R16, 802.11a/b/g/n/ac/ax

  • Protocol Information

    PHY, MAC, RRC, NAS, RLC, PDCP, IP, SDAP, ciphered data with key

  • RF Measurement Type

    Time domain, Modulation quality, MIMO rank, Frequency domain, CCDF, PAPR, Impulse response, 2D power, Beamforming phase and power, Phase noise, Baseband IQ

  • Compatible products

    SJ001A

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

WJ5000A WaveJudge 5000 是一個模組化且可擴充的測試平台,為 SJ001A WaveJudge 無線分析儀工具組提供擷取和處理功能。

主要功能:

  • 可擴充架構,最多可支援 256 個模組
  • 模組的靈活性包括 RF、Synth、DSP 和 SSD 記憶體
  • 射頻寬頻支援 380 MHz 至 11.4 GHz,頻寬高達 800 MHz
  • 用於 FR2 頻率轉換的 mmWave 模組 (高達 42.5 GHz)
  • 寬動態範圍支援實驗室和現場應用
  • 每組最多 16 個同調 RF 埠
  • 支援所有傳輸模式,最多 8 層
  • CA (×8) 支援,搭配高達 800 MHz 的通道
  • 無限多個 UE 的即時串流分析,可持續任何時間長度
  • IQ 資料可儲存於可擴充的 SSD 中,儲存時間可達數分鐘或數小時
  • 近端相位雜訊