XA30-class Wireless Analyzer, 4 Chassissports, Frequenzbereich bis zu 11,4 GHz

Modulare und skalierbare Plattform mit Echtzeit-Erfassung und -Dekodierung von LTE- und NB-NTN-Daten über Funk

Produktbild
  • Technology

    5G, LTE, RedCap, NB-NTN, eMTC, NB-IoT, V2X, WLAN

  • Capture Time

    3 sec

  • Frequency range

    380 MHz to 6 GHz, 2 GHz to 11.4 GHz

  • Real Time

    LTE, eMTC, NB-IoT

  • Bandwidth options

    40 MHz, 800 MHz

  • Chassis ports

    4

  • Protocols

    5G R15 to R16, LTE R9 to R16, RedCap R17, NB-NTN R17 to R18, eMTC R13 to R14, NB-IoT R13 to R14, V2X R14 to R16, 802.11a/b/g/n/ac/ax

  • Protocol Information

    PHY, MAC, RRC, NAS, RLC, PDCP, IP, SDAP, ciphered data with key

  • RF Measurement Type

    Time domain, Modulation quality, MIMO rank, Frequency domain, CCDF, PAPR, Impulse response, 2D power, Beamforming phase and power, Phase noise, Baseband IQ

  • Compatible products

    SJ001A

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Der WJ5000A WaveJudge 5000 ist eine modulare und skalierbare Testplattform, die die Erfassungs- und Verarbeitungsfunktionen für das SJ001A WaveJudge Wireless Analyzer Toolset bereitstellt.

Hauptmerkmale:

  • Skalierbare Architektur, die bis zu 256 Module ermöglicht
  • Die Flexibilität der Module umfasst HF, Synthesizer, DSP und SSD-Speicher.
  • HF-Breitbandunterstützung 380 MHz bis 11,4 GHz, Bandbreite bis zu 800 MHz
  • mmWave-Modul zur FR2-Frequenzumwandlung (bis zu 42,5 GHz)
  • Der große Dynamikbereich ermöglicht den Einsatz im Labor und vor Ort
  • Kohärente HF-Ports, bis zu 16 pro Satz
  • Unterstützung für alle Übertragungsmodi bis zu 8 Schichten
  • CA (×8)-Unterstützung mit bis zu 800 MHz Kanälen
  • Echtzeit-Streaming-Analyse einer unbegrenzten Anzahl von Endgeräten über beliebige Zeiträume
  • IQ-Speicher in erweiterbarer SSD für Minuten oder Stunden
  • Nahphasenrauschen