キーサイト XA30-class ワイヤレスアナライザにはWaveJudgeモデルが含まれており、モデム、チップセット、無線アクセスネットワーク(RAN)向けの包括的な5Gソリューションを提供します。フィールドでの相互運用性テストを提供し、迅速なデバッグを可能にし、展開を加速します。当社のワイヤレスアナライザは、複数のレイヤーにわたるイベントを可視化する詳細な解析ツールを通じて、ワイヤレスネットワーク内の問題解決機能を提供します。エンド機器のログでは見つからないプロトコル交換エラーを特定し、PHY層が上位層のパフォーマンスにどのように影響するかを理解できます。最も一般的な構成のいずれかを選択するか、アプリケーションに必要な構成を構築してください。選定でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
開発段階におけるデバッグおよびトラブルシューティングのために、パッシブ信号の捕捉と解析を実行します。
5G、3GPP NR (Rel 15-17)、3GPP LTE (Rel 9-16)、およびWiFi 802.11ax/802.11beのリアルタイムデコードに対応。
最大8つのRFポートを備えた拡張可能なシャーシで、さまざまなテストニーズに対応する柔軟な構成が可能です。
ポートあたり最大800 MHzのチャネル帯域幅と、長時間のIQキャプチャ用SSDストレージにより、断続的な問題のトラブルシューティングに役立ちます。
Frequency range
380 MHz to 6 GHz, 2 GHz to 11.4 GHz, 450 MHz to 8.4 GHz
Chassis ports
4 ~ 8
Real Time
LTE, eMTC, NB-IoT, 5G SA
WJ5000A
モジュラー スケーラブルなプラットフォームで、LTEおよびNB-IoTの空中伝送をリアルタイムでキャプチャおよびデコード
WJ5000A WaveJudge 5000は、SJ001A WaveJudge Wireless Analyzer Toolsetのキャプチャおよび処理機能を提供する、モジュラーでスケーラブルなテストプラットフォームです。
主な特長:
WJ5900A
SJ001A WaveJudge無線アナライザツールセットの一部として、LTE、5G、Wi-Fi信号をキャプチャしデコードするモジュール型でスケーラブルなテストプラットフォームです。
WJ5900A WaveJudge 5900は、SJ001A WaveJudge無線アナライザツールセットのためのキャプチャ機能および処理機能を備えるモジュラー型でスケーラブルなテストプラットフォームです。
主な特長:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
パッシブ信号解析とは、デバイスや環境にテスト信号を積極的に送信または注入することなく、RFまたはワイヤレス信号を観測および評価するプロセスです。その代わりに、アナライザはワイヤレスデバイス、基地局、または環境ソースによって送信されるような既存の信号を傍受します。このアプローチは、非侵襲的なテストを可能にし、エンジニアが動作を中断することなくシステム動作を評価できるため、ワイヤレスアナライザにおいて重要です。実際の展開で発生する信号を捕捉することで、現実世界の性能に関する洞察を提供し、これは干渉の特定、信号品質の解析、プロトコル動作の検証に不可欠です。
パッシブ解析は、スペクトラムモニタリングと干渉探索もサポートし、不正な送信や同一チャネル干渉の検出を可能にします。さらに、トラブルシューティングとコンプライアンスチェックのために、5G、Wi-Fi、Bluetoothなどのワイヤレスプロトコルのデコードを可能にします。占有帯域幅やスプリアスエミッションなどのパラメータを測定することで、パッシブ信号解析は、規制順守の確保とワイヤレスシステムの整合性の維持において重要な役割を果たします。
無線アクセスネットワーク (RAN) テストには、専用のワイヤレスアナライザが不可欠です。これは、4G LTE、5G NR、およびそれ以降の最新のワイヤレスネットワークで使用される複雑な無線信号とプロトコルを捕捉、デコード、分析するために特別に設計されているためです。これらのアナライザは、物理層(信号強度、変調品質、干渉など)と高層シグナリング(ハンドオーバー、呼設定、スケジューリング、モビリティイベントなど)の両方に深い可視性を提供します。これは、ネットワーク性能の検証、カバレッジギャップの特定、干渉の検出、およびユーザーエクスペリエンスに影響を与えるシグナリング問題のトラブルシューティングにとって極めて重要です。
汎用テスト機器とは異なり、専用のワイヤレスアナライザは、時間同期測定、プロトコル認識デコード、およびマルチチャネル解析をサポートし、実環境下でのRAN動作の包括的なエンドツーエンド評価を可能にします。このレベルの洞察は、ネットワークパフォーマンスの最適化、標準規格への準拠の確保、および新技術の導入加速に不可欠です。
PHY(物理)層ネットワークテストは、基盤となる信号伝送の完全性と信頼性を検証するため、ワイヤレスシステムにおける上位層のパフォーマンスを確保する上で極めて重要です。PHY層は、変調、符号化、同期、信号電力といった不可欠なタスクを処理します。これらは、上位層で発生するデータスループット、レイテンシ、エラーレートに直接影響を与える要因です。
信号品質の低下、干渉、フェージングなどの問題により物理層が損なわれると、上位層プロトコル(MAC、RLC、アプリケーションレベルサービスなど)は、接続の切断、再送信、または性能の低下に悩まされる可能性があります。PHY層を徹底的にテストすることで、エンジニアは、そうでなければスタックを伝播する問題を特定して解決し、ワイヤレスシステム全体が効率的に動作し、性能要件を満たし、高品質のユーザーエクスペリエンスを提供できるよう支援します。